Grupos de mercadorias
Varetas de medição de nível de óleo forma D, com furo de ventilação
K0468_D

Varetas de medição de nível de óleo forma D, com furo de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo termoplástico poliamida.
Vareta de nível do óleo em aço.
O-Ring em borracha (NBR), 70 Shore.
Versão:Punho preto.
Vareta de nível de óleo fosfatada.
Indicação de desenho:
1) O-Ring
2) Furo de respiro
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0468_D Varetas de medição de nível de óleo forma D, com furo de ventilação 107 kB

Desenhos

Varetas de medição de nível de óleo forma D, com furo de ventilação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaDD1D2D3D4
Ø
LL1S
mín.
CADAces.PreçoEncomendar
K0468.42714D271418134342017 sob consulta
K0468.43318D331824145442117,5 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Uruguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33