Grupos de mercadorias
Visores de nível de óleo de latão redondos com vidro de segurança
K2180

Visores de nível de óleo de latão redondos com vidro de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça e refletor em latão.
Visor de vidro de segurança (ESG).
Anel de vedação plano, vedação interna e externa Viton®.
Versão:Visor resistente às temperaturas de até 150 °C.
Indicação:Alta resistência à pressão, temperatura, impacto e choques.
O visor transparente fabricado de vidro de segurança garante a passagem ideal de luz e a máxima dureza superficial.

A posição dos furos de montagem para a chave de pino K2181 pode ser diferente do desenho.
Indicação de desenho:
1) Anel de vedação plano
2) Verdação interna
3) Verdação externa
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2180 Visores de nível de óleo de latão redondos com vidro de segurança 242 kB

Desenhos

Visores de nível de óleo de latão redondos com vidro de segurança

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1D2D3LL1Carga de pressão
máx. bar
CADAces.PreçoEncomendar
K2180.3203432G3/4162,6488 sob consulta
K2180.3810038G122,12,64,598 sob consulta
K2180.4811448G1 1/428,13,24,5108 sob consulta
K2180.5511255G1 1/233,13,25118 sob consulta
K2180.6820068G243,14,55,5118 sob consulta
K2180.32261532M26X1,5162,6488 sob consulta
K2180.32271532M27X1,5162,6488 sob consulta
K2180.38331538M33X1,522,12,64,598 sob consulta
K2180.48421548M42X1,528,13,24,5108 sob consulta
K2180.55481555M48X1,533,13,25118 sob consulta
K2180.68602068M60X243,14,55,5118 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Uruguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33