Grupos de mercadorias
Parafusos sextavados em aço inoxidável no modelo Hygienic DESIGN
K1411

Parafusos sextavados em aço inoxidável no modelo Hygienic DESIGN

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4404.Versão:peça polida.Indicação:A superfície do parafuso sextavado é polida e o design otimizado especialmente para o uso na área de higiene.
A cabeça do parafuso foi projetada de forma semiesférica no topo e o colar afunilado com a respectiva forma oblíqua.
Em vez de relevos ou escareamentos de interferência, a cabeça do parafuso apresenta uma superfície lisa com uma profundidade de rugosidade muito menor do que Ra 0,8 µm.
De fácil limpeza, já que a sujeira e os resíduos do próprio produto ou do produto de limpeza dificilmente aderem.
Acessórios:Para apertar e afrouxar os parafusos sem danos, recomendamos utilizar uma chave de boca em combinação com o encaixe de proteção (K1362).Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1411 Parafusos sextavados em aço inoxidável no modelo Hygienic DESIGN 175 kB
 Torques - parafusos sextavados em aço inoxidável 19 kB

Desenhos

Parafusos sextavados em aço inoxidável no modelo Hygienic DESIGN

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
DD1

HKLSWCADAces.PreçoEncomendar
K1411.03X06aço inoxidável A4M3733,865,5 sob consulta
K1411.03X08aço inoxidável A4M3733,885,5 sob consulta
K1411.03X10aço inoxidável A4M3733,8105,5 sob consulta
K1411.03X12aço inoxidável A4M3733,8125,5 sob consulta
K1411.03X16aço inoxidável A4M3733,8165,5 sob consulta
K1411.04X06aço inoxidável A4M49,23467sob consulta
K1411.04X08aço inoxidável A4M49,23487 sob consulta
K1411.04X10aço inoxidável A4M49,234107 sob consulta
K1411.04X12aço inoxidável A4M49,234127 sob consulta
K1411.04X16aço inoxidável A4M49,234167 sob consulta
K1411.04X20aço inoxidável A4M49,234207 sob consulta
K1411.04X25aço inoxidável A4M49,234257 sob consulta
K1411.04X30aço inoxidável A4M49,234307 sob consulta
K1411.04X35aço inoxidável A4M49,234357 sob consulta
K1411.05X08aço inoxidável A4M510,53,74,788sob consulta
K1411.05X10aço inoxidável A4M510,53,74,7108 sob consulta
K1411.05X12aço inoxidável A4M510,53,74,7128 sob consulta
K1411.05X16aço inoxidável A4M510,53,74,7168 sob consulta
K1411.05X20aço inoxidável A4M510,53,74,7208 sob consulta
K1411.05X25aço inoxidável A4M510,53,74,7258 sob consulta
K1411.05X30aço inoxidável A4M510,53,74,7308 sob consulta
K1411.05X35aço inoxidável A4M510,53,74,7358 sob consulta
K1411.06X08aço inoxidável A4M61345810sob consulta
K1411.06X10aço inoxidável A4M613451010sob consulta
K1411.06X12aço inoxidável A4M613451210 sob consulta
K1411.06X16aço inoxidável A4M613451610 sob consulta
K1411.06X20aço inoxidável A4M613452010 sob consulta
K1411.06X25aço inoxidável A4M613452510 sob consulta
K1411.06X30aço inoxidável A4M613453010 sob consulta
K1411.06X35aço inoxidável A4M613453510 sob consulta
K1411.06X40aço inoxidável A4M613454010 sob consulta
K1411.06X45aço inoxidável A4M613454510 sob consulta
K1411.06X50aço inoxidável A4M613455010 sob consulta
K1411.06X55aço inoxidável A4M613455510 sob consulta
K1411.06X60aço inoxidável A4M613456010 sob consulta
K1411.06X65aço inoxidável A4M613456510sob consulta
K1411.08X12aço inoxidável A4M816,85,56,51213sob consulta
K1411.08X14aço inoxidável A4M816,85,56,51413sob consulta
K1411.08X16aço inoxidável A4M816,85,56,51613 sob consulta
K1411.08X20aço inoxidável A4M816,85,56,52013 sob consulta
K1411.08X25aço inoxidável A4M816,85,56,52513 sob consulta
K1411.08X30aço inoxidável A4M816,85,56,53013 sob consulta
K1411.08X35aço inoxidável A4M816,85,56,53513 sob consulta
K1411.08X40aço inoxidável A4M816,85,56,54013 sob consulta
K1411.08X45aço inoxidável A4M816,85,56,54513 sob consulta
K1411.08X50aço inoxidável A4M816,85,56,55013 sob consulta
K1411.08X55aço inoxidável A4M816,85,56,55513 sob consulta
K1411.08X60aço inoxidável A4M816,85,56,56013 sob consulta
K1411.08X65aço inoxidável A4M816,85,56,56513sob consulta
K1411.08X70aço inoxidável A4M816,85,56,57013sob consulta
K1411.08X75aço inoxidável A4M816,85,56,57513sob consulta
K1411.08X80aço inoxidável A4M816,85,56,58013sob consulta
K1411.10X16aço inoxidável A4M1020,67,38,31616sob consulta
K1411.10X20aço inoxidável A4M1020,67,38,32016 sob consulta
K1411.10X25aço inoxidável A4M1020,67,38,32516 sob consulta
K1411.10X30aço inoxidável A4M1020,67,38,33016 sob consulta
K1411.10X35aço inoxidável A4M1020,67,38,33516 sob consulta
K1411.10X40aço inoxidável A4M1020,67,38,34016 sob consulta
K1411.10X45aço inoxidável A4M1020,67,38,34516 sob consulta
K1411.10X50aço inoxidável A4M1020,67,38,35016 sob consulta
K1411.10X55aço inoxidável A4M1020,67,38,35516 sob consulta
K1411.10X60aço inoxidável A4M1020,67,38,36016 sob consulta
K1411.10X65aço inoxidável A4M1020,67,38,36516sob consulta
K1411.10X70aço inoxidável A4M1020,67,38,37016sob consulta
K1411.10X75aço inoxidável A4M1020,67,38,37516sob consulta
K1411.10X80aço inoxidável A4M1020,67,38,38016sob consulta
K1411.05X60aço inoxidável A4M510,53,74,7608sob consulta
K1411.03X20aço inoxidável A4M3733,8205,5 sob consulta
K1411.03X25aço inoxidável A4M3733,8255,5 sob consulta
K1411.03X30aço inoxidável A4M3733,8305,5 sob consulta
K1411.04X40aço inoxidável A4M49,234407 sob consulta
K1411.05X40aço inoxidável A4M510,53,74,7408 sob consulta
K1411.05X45aço inoxidável A4M510,53,74,7458 sob consulta
K1411.05X50aço inoxidável A4M510,53,74,7508 sob consulta
K1411.12X25aço inoxidável A4M1223,88,6102518 sob consulta
K1411.12X30aço inoxidável A4M1223,88,6103018 sob consulta
K1411.12X35aço inoxidável A4M1223,88,6103518 sob consulta
K1411.12X40aço inoxidável A4M1223,88,6104018 sob consulta
K1411.12X45aço inoxidável A4M1223,88,6104518 sob consulta
K1411.12X50aço inoxidável A4M1223,88,6105018 sob consulta
K1411.12X60aço inoxidável A4M1223,88,6106018 sob consulta
K1411.16X30aço inoxidável A4M1629,711,112,53024 sob consulta
K1411.16X35aço inoxidável A4M1629,711,112,53524 sob consulta
K1411.16X40aço inoxidável A4M1629,711,112,54024 sob consulta
K1411.16X45aço inoxidável A4M1629,711,112,54524 sob consulta
K1411.16X50aço inoxidável A4M1629,711,112,55024 sob consulta
K1411.16X60aço inoxidável A4M1629,711,112,56024 sob consulta
K1411.20X40aço inoxidável A4M20361516,34030 sob consulta
K1411.20X45aço inoxidável A4M20361516,34530 sob consulta
K1411.20X50aço inoxidável A4M20361516,35030 sob consulta
K1411.20X60aço inoxidável A4M20361516,36030 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Uruguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33