Grupos de mercadorias
Parafusos sextavados de aço inoxidável com anel de vedação no modelo Hygienic DESIGN
K1647

Parafusos sextavados de aço inoxidável com anel de vedação no...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:O sistema de aparafusamento Hygienic DESIGN foi especialmente desenvolvido para aplicações nos setores de processamento de gêneros alimentícios. Demos grande importância à otimização da geometria para atender os procedimentos de limpeza, assim como à rugosidade superficial de Ra ≤ 0,8 µm. O anel de vedação pré-montado torna a aplicação rápida e fácil, complementando o conjunto.Material:

Parafuso sextavado: aço inoxidável 1.4404.
Anel de vedação: termoplástico em conformidade com EU10/2011 e FDA (POM).

Versão:Parafuso sextavado: aço inoxidável polido e não polido.
Anel de vedação: RAL5002 - azul ultramarino (POM).
Indicação:A superfície de apoio do anel de vedação deve ser tanto plana e perpendicular ao furo do parafuso como apresentar uma rugosidade da superfície de Ra ≤ 0,8 µm.
Anel de vedação impróprio para limpeza ácida (valor de pH <4) e agentes oxidantes.
Faixa de temperatura:-20 °C a +100 °C (POM).Vantagens:Anel de vedação pré-montado e substituível.
Materiais compatíveis com gêneros alimentícios.
Geometria otimizada para procedimentos de limpeza.
Sob consulta:Versões especiais.Atenção:A adequação da união roscada modelo "Hygienic Design" para o processo desejado deve ser verificada pelo usuário. O anel de vedação deve ser inspecionado regularmente ou substituído, dependendo da ação da carga aplicada ou de influências externas (temperatura, agentes de limpeza e meios de produtos).Acessórios:Anéis de vedação K1649.
Porcas sextavadas em aço inoxidável com anel de vedação K1648.
Soquetes com encaixes plásticos K1361.
Chave estrela / de boca com elementos de encaixe de proteção K1362.
Versão da rosca:M4 - M16.FornecimentoParafuso sextavado incl. anel de vedação.Indicação de desenho:
1) Parafuso sextavado
2) Anel de vedação
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1647 Parafusos sextavados de aço inoxidável com anel de vedação no modelo Hygienic DESIGN 205 kB
 Torques - parafusos sextavados de aço inoxidável com anel de vedação 18,8 kB

Desenhos

Parafusos sextavados de aço inoxidável com anel de vedação no modelo Hygienic DESIGN

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
Superfície
Corpo básico
BD

D1D2HKLL1RSWCADAces.PreçoEncomendar
K1647.1104X08Asem hastepolido-M41011,25211,185,937 sob consulta
K1647.1104X10Asem hastepolido-M41011,25211,1105,937 sob consulta
K1647.1104X12Asem hastepolido-M41011,25211,1125,937 sob consulta
K1647.1104X16Asem hastepolido-M41011,25211,1165,937 sob consulta
K1647.1104X20Asem hastepolido-M41011,25211,1205,937 sob consulta
K1647.1104X25Bcom hastepolido14M41011,25211,1255,937 sob consulta
K1647.1104X30Bcom hastepolido14M41011,25211,1305,937 sob consulta
K1647.1104X35Bcom hastepolido14M41011,25211,1355,937 sob consulta
K1647.1104X40Bcom hastepolido14M41011,25211,1405,937 sob consulta
K1647.1105X10Asem hastepolido-M51213,25213,1107,438 sob consulta
K1647.1105X12Asem hastepolido-M51213,25213,1127,438 sob consulta
K1647.1105X16Asem hastepolido-M51213,25213,1167,438 sob consulta
K1647.1105X20Asem hastepolido-M51213,25213,1207,438 sob consulta
K1647.1105X25Bcom hastepolido16M51213,25213,1257,438 sob consulta
K1647.1105X30Bcom hastepolido16M51213,25213,1307,438 sob consulta
K1647.1105X35Bcom hastepolido16M51213,25213,1357,438 sob consulta
K1647.1105X40Bcom hastepolido16M51213,25213,1407,438 sob consulta
K1647.1105X45Bcom hastepolido16M51213,25213,1457,438 sob consulta
K1647.1105X50Bcom hastepolido16M51213,25213,1507,438 sob consulta
K1647.1106X12Asem hastepolido-M61415,742,515,1129,1310 sob consulta
K1647.1106X16Asem hastepolido-M61415,742,515,1169,1310 sob consulta
K1647.1106X20Asem hastepolido-M61415,742,515,1209,1310 sob consulta
K1647.1106X25Asem hastepolido-M61415,742,515,1259,1310 sob consulta
K1647.1106X30Bcom hastepolido18M61415,742,515,1309,1310 sob consulta
K1647.1106X35Bcom hastepolido18M61415,742,515,1359,1310 sob consulta
K1647.1106X40Bcom hastepolido18M61415,742,515,1409,1310 sob consulta
K1647.1106X45Bcom hastepolido18M61415,742,515,1459,1310 sob consulta
K1647.1106X50Bcom hastepolido18M61415,742,515,1509,1310 sob consulta
K1647.1106X60Bcom hastepolido18M61415,742,515,1609,1310 sob consulta
K1647.1108X16Asem hastepolido-M81819,742,518,11611,7313 sob consulta
K1647.1108X20Asem hastepolido-M81819,742,518,12011,7313 sob consulta
K1647.1108X25Asem hastepolido-M81819,742,518,12511,7313 sob consulta
K1647.1108X30Asem hastepolido-M81819,742,518,13011,7313 sob consulta
K1647.1108X35Asem hastepolido-M81819,742,518,13511,7313 sob consulta
K1647.1108X40Bcom hastepolido22M81819,742,518,14011,7313 sob consulta
K1647.1108X45Bcom hastepolido22M81819,742,518,14511,7313 sob consulta
K1647.1108X50Bcom hastepolido22M81819,742,518,15011,7313 sob consulta
K1647.1108X60Bcom hastepolido22M81819,742,518,16011,7313 sob consulta
K1647.1108X70Bcom hastepolido22M81819,742,518,17011,7313 sob consulta
K1647.1108X80Bcom hastepolido22M81819,742,518,18011,7313 sob consulta
K1647.1110X20Asem hastepolido-M102223,742,522,12015416 sob consulta
K1647.1110X25Asem hastepolido-M102223,742,522,12515416 sob consulta
K1647.1110X30Asem hastepolido-M102223,742,522,13015416 sob consulta
K1647.1110X35Asem hastepolido-M102223,742,522,13515416 sob consulta
K1647.1110X40Asem hastepolido-M102223,742,522,14015416 sob consulta
K1647.1110X45Bcom hastepolido26M102223,742,522,14515416 sob consulta
K1647.1110X50Bcom hastepolido26M102223,742,522,15015416 sob consulta
K1647.1110X60Bcom hastepolido26M102223,742,522,16015416 sob consulta
K1647.1110X70Bcom hastepolido26M102223,742,522,17015416 sob consulta
K1647.1110X80Bcom hastepolido26M102223,742,522,18015416 sob consulta
K1647.1112X25Asem hastepolido-M122628,25325,12516,1518 sob consulta
K1647.1112X30Asem hastepolido-M122628,25325,13016,1518 sob consulta
K1647.1112X35Asem hastepolido-M122628,25325,13516,1518 sob consulta
K1647.1112X40Asem hastepolido-M122628,25325,14016,1518 sob consulta
K1647.1112X45Asem hastepolido-M122628,25325,14516,1518 sob consulta
K1647.1112X50Bcom hastepolido30M122628,25325,15016,1518 sob consulta
K1647.1112X60Bcom hastepolido30M122628,25325,16016,1518 sob consulta
K1647.1112X70Bcom hastepolido30M122628,25325,17016,1518 sob consulta
K1647.1112X80Bcom hastepolido30M122628,25325,18016,1518 sob consulta
K1647.1116X30Asem hastepolido-M163537,25332,13021,8624 sob consulta
K1647.1116X35Asem hastepolido-M163537,25332,13521,8624 sob consulta
K1647.1116X40Asem hastepolido-M163537,25332,14021,8624 sob consulta
K1647.1116X45Asem hastepolido-M163537,25332,14521,8624 sob consulta
K1647.1116X50Asem hastepolido-M163537,25332,15021,8624 sob consulta
K1647.1116X60Asem hastepolido-M163537,25332,16021,8624 sob consulta
K1647.1116X70Bcom hastepolido38M163537,25332,17021,8624 sob consulta
K1647.1116X80Bcom hastepolido38M163537,25332,18021,8624 sob consulta
K1647.2104X08Asem hastenão polido-M41011,25211,185,937 sob consulta
K1647.2104X10Asem hastenão polido-M41011,25211,1105,937 sob consulta
K1647.2104X12Asem hastenão polido-M41011,25211,1125,937 sob consulta
K1647.2104X16Asem hastenão polido-M41011,25211,1165,937 sob consulta
K1647.2104X20Asem hastenão polido-M41011,25211,1205,937 sob consulta
K1647.2104X25Bcom hastenão polido14M41011,25211,1255,937 sob consulta
K1647.2104X30Bcom hastenão polido14M41011,25211,1305,937 sob consulta
K1647.2104X35Bcom hastenão polido14M41011,25211,1355,937 sob consulta
K1647.2104X40Bcom hastenão polido14M41011,25211,1405,937 sob consulta
K1647.2105X10Asem hastenão polido-M51213,25213,1107,438 sob consulta
K1647.2105X12Asem hastenão polido-M51213,25213,1127,438 sob consulta
K1647.2105X16Asem hastenão polido-M51213,25213,1167,438 sob consulta
K1647.2105X20Asem hastenão polido-M51213,25213,1207,438 sob consulta
K1647.2105X25Bcom hastenão polido16M51213,25213,1257,438 sob consulta
K1647.2105X30Bcom hastenão polido16M51213,25213,1307,438 sob consulta
K1647.2105X35Bcom hastenão polido16M51213,25213,1357,438 sob consulta
K1647.2105X40Bcom hastenão polido16M51213,25213,1407,438 sob consulta
K1647.2105X45Bcom hastenão polido16M51213,25213,1457,438 sob consulta
K1647.2105X50Bcom hastenão polido16M51213,25213,1507,438 sob consulta
K1647.2106X12Asem hastenão polido-M61415,742,515,1129,1310 sob consulta
K1647.2106X16Asem hastenão polido-M61415,742,515,1169,1310 sob consulta
K1647.2106X20Asem hastenão polido-M61415,742,515,1209,1310 sob consulta
K1647.2106X25Asem hastenão polido-M61415,742,515,1259,1310 sob consulta
K1647.2106X30Bcom hastenão polido18M61415,742,515,1309,1310 sob consulta
K1647.2106X35Bcom hastenão polido18M61415,742,515,1359,1310 sob consulta
K1647.2106X40Bcom hastenão polido18M61415,742,515,1409,1310 sob consulta
K1647.2106X45Bcom hastenão polido18M61415,742,515,1459,1310 sob consulta
K1647.2106X50Bcom hastenão polido18M61415,742,515,1509,1310 sob consulta
K1647.2106X60Bcom hastenão polido18M61415,742,515,1609,1310 sob consulta
K1647.2108X16Asem hastenão polido-M81819,742,518,11611,7313 sob consulta
K1647.2108X20Asem hastenão polido-M81819,742,518,12011,7313 sob consulta
K1647.2108X25Asem hastenão polido-M81819,742,518,12511,7313 sob consulta
K1647.2108X30Asem hastenão polido-M81819,742,518,13011,7313 sob consulta
K1647.2108X35Asem hastenão polido-M81819,742,518,13511,7313 sob consulta
K1647.2108X40Bcom hastenão polido22M81819,742,518,14011,7313 sob consulta
K1647.2108X45Bcom hastenão polido22M81819,742,518,14511,7313 sob consulta
K1647.2108X50Bcom hastenão polido22M81819,742,518,15011,7313 sob consulta
K1647.2108X60Bcom hastenão polido22M81819,742,518,16011,7313 sob consulta
K1647.2108X70Bcom hastenão polido22M81819,742,518,17011,7313 sob consulta
K1647.2108X80Bcom hastenão polido22M81819,742,518,18011,7313 sob consulta
K1647.2110X20Asem hastenão polido-M102223,742,522,12015416 sob consulta
K1647.2110X25Asem hastenão polido-M102223,742,522,12515416 sob consulta
K1647.2110X30Asem hastenão polido-M102223,742,522,13015416 sob consulta
K1647.2110X35Asem hastenão polido-M102223,742,522,13515416 sob consulta
K1647.2110X40Asem hastenão polido-M102223,742,522,14015416 sob consulta
K1647.2110X45Bcom hastenão polido26M102223,742,522,14515416 sob consulta
K1647.2110X50Bcom hastenão polido26M102223,742,522,15015416 sob consulta
K1647.2110X60Bcom hastenão polido26M102223,742,522,16015416 sob consulta
K1647.2110X70Bcom hastenão polido26M102223,742,522,17015416 sob consulta
K1647.2110X80Bcom hastenão polido26M102223,742,522,18015416 sob consulta
K1647.2112X25Asem hastenão polido-M122628,25325,12516,1518 sob consulta
K1647.2112X30Asem hastenão polido-M122628,25325,13016,1518 sob consulta
K1647.2112X35Asem hastenão polido-M122628,25325,13516,1518 sob consulta
K1647.2112X40Asem hastenão polido-M122628,25325,14016,1518 sob consulta
K1647.2112X45Asem hastenão polido-M122628,25325,14516,1518 sob consulta
K1647.2112X50Bcom hastenão polido30M122628,25325,15016,1518 sob consulta
K1647.2112X60Bcom hastenão polido30M122628,25325,16016,1518 sob consulta
K1647.2112X70Bcom hastenão polido30M122628,25325,17016,1518 sob consulta
K1647.2112X80Bcom hastenão polido30M122628,25325,18016,1518 sob consulta
K1647.2116X30Asem hastenão polido-M163537,25332,13021,8624 sob consulta
K1647.2116X35Asem hastenão polido-M163537,25332,13521,8624 sob consulta
K1647.2116X40Asem hastenão polido-M163537,25332,14021,8624 sob consulta
K1647.2116X45Asem hastenão polido-M163537,25332,14521,8624 sob consulta
K1647.2116X50Asem hastenão polido-M163537,25332,15021,8624 sob consulta
K1647.2116X60Asem hastenão polido-M163537,25332,16021,8624 sob consulta
K1647.2116X70Bcom hastenão polido38M163537,25332,17021,8624 sob consulta
K1647.2116X80Bcom hastenão polido38M163537,25332,18021,8624 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Uruguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33