Grupos de mercadorias
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com O-ring e elementos de encaixe substituíveis, forma O, encaixe em aço inoxidável com superfície de diamante
K0289_O

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo em aço temperado.
Esfera de aço resistente à ferrugem e aos ácidos.
Encaixe:
Forma O em aço inoxidável.
Versão:Corpo da peça temperado e brunido.
Esfera endurecida e com superfície sem proteção anticorrosiva.
Encaixe:
Forma O com superfície de diamante comparável à granulação 100.
Indicação:Os apoios auto-alinhantes são utilizados para apoiar e fixar peças de trabalho, tanto usinadas como não usinadas.
Além disso, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas. A esfera pode ser removida da carcaça com uma leve pressão no parafuso de cabeça cilíndrica.

Esfera protegida contra torção.
Vantagens:Grande economia devido à possibilidade de troca dos encaixes.
Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0289_O Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com O-ring e elementos de encaixe substituíveis, forma O, encaixe em aço inoxidável com superfície de diamante 131 kB

Desenhos

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com O-ring e elementos de encaixe substituíveis, forma O, encaixe em aço inoxidável com superfície de diamante

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBD2D3HH1H2ESWSW1Esfera øCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
Código do artigo
para encaixe em aço inoxidável
com superfície de diamante
CADAces.PreçoEncomendar
K0289.510X015O15M10101741019,61731319K0385.10105  sob consulta
K0289.510X030O30M10101741019,61731319K0385.10105  sob consulta
K0289.510X050O50M10101741019,61731319K0385.10105  sob consulta
K0289.512X020O20M12121941021,91951530K0385.12105  sob consulta
K0289.512X040O40M12121941021,91951530K0385.12105  sob consulta
K0289.512X060O60M12121941021,91951530K0385.12105  sob consulta
K0289.516X025O25M16162341027,72462050K0385.16105  sob consulta
K0289.516X050O50M16162341027,72462050K0385.16105  sob consulta
K0289.516X080O80M16162341027,72462050K0385.16105  sob consulta
K0289.520X030O30M20202441034,63082385K0385.20105  sob consulta
K0289.520X060O60M20202441034,63082385K0385.20105  sob consulta
K0289.520X100O100M20202441034,63082385K0385.20105  sob consulta
K0289.524X040O40M24253041041,6361028121K0385.25105  sob consulta
K0289.524X100O100M24253041041,6361028121K0385.25105  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Uruguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33