Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:A forma A com esfera completa é utilizada para superfícies de encosto limpas e polidas. Através da esfera achatada (plana) na forma B, as superfícies não paralelas podem ser coladas, fixadas e apoiadas perfeitamente. A esfera móvel integrada atinge um ângulo de ajuste de até 9°.Indicação de desenho:
Forma A: com esfera completa
Forma B: com esfera plana
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0381 Posicionadores com esfera e cabeça em aço inoxidável 194 kB

Desenhos (visão geral)

Posicionadores com esfera e cabeça em aço inoxidável

Parafusos de pressão com sextavado interno, em aço inoxidável, forma A

mais informações

Desenhos

Parafusos de pressão com sextavado interno, em aço inoxidável, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD3LL1L2Esfera øSWCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
K0381.10410AM479,92,142,533,5 sob consulta
K0381.10416AM4715,92,142,533,5 sob consulta
K0381.10420AM4719,92,142,533,5 sob consulta
K0381.10512AM58,512,12,45344,5 sob consulta
K0381.10516AM58,516,12,45344,5 sob consulta
K0381.10520AM58,520,12,45344,5 sob consulta
K0381.10620AM61020,836459 sob consulta
K0381.10630AM61030,836459 sob consulta
K0381.10640AM61040,8166459 sob consulta
K0381.10820AM81321,23,585,5615 sob consulta
K0381.10835AM81336,23,585,5615 sob consulta
K0381.10850AM81351,22285,5615 sob consulta
K0381.11025AM101626,74,5107820 sob consulta
K0381.11040AM101641,74,5107820 sob consulta
K0381.11060AM101661,728107820 sob consulta
K0381.11230AM1218325128,51030 sob consulta
K0381.11250AM1218525128,51030 sob consulta
K0381.11280AM12188244128,51030 sob consulta
K0381.11640AM162443,3616121460 sob consulta
K0381.11660AM162463,3616121460 sob consulta
K0381.11680AM162483,33616121460 sob consulta

Posicionadores esféricos com cabeça, em aço inoxidável, forma B, com esfera de face plana

mais informações

Desenhos

Posicionadores esféricos com cabeça, em aço inoxidável, forma B, com esfera de face plana

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D3LL1L2Esfera øSWCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
K0381.20410BM41,479,72,142,533,5 sob consulta
K0381.20416BM41,4715,72,142,533,5 sob consulta
K0381.20420BM41,4719,72,142,533,5 sob consulta
K0381.20512BM528,511,72,45344,5 sob consulta
K0381.20516BM528,515,72,45344,5 sob consulta
K0381.20520BM528,519,72,45344,5 sob consulta
K0381.20620BM63,2102036459 sob consulta
K0381.20630BM63,2103036459 sob consulta
K0381.20640BM63,21040166459 sob consulta
K0381.20820BM84,513203,585,5615 sob consulta
K0381.20835BM84,513353,585,5615 sob consulta
K0381.20850BM84,513502285,5615 sob consulta
K0381.21025BM10616254,5107820 sob consulta
K0381.21040BM10616404,5107820 sob consulta
K0381.21060BM106166028107820 sob consulta
K0381.21230BM127,218305128,51030 sob consulta
K0381.21250BM127,218505128,51030 sob consulta
K0381.21280BM127,2188044128,51030 sob consulta
K0381.21640BM1610,72440616121460 sob consulta
K0381.21660BM1610,72460616121460 sob consulta
K0381.21680BM1610,724803616121460 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Uruguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33