Grupos de mercadorias
Alavancas de aperto em Zamak com rosca fêmea e tampa de proteção, inserto roscado de aço brunido
K0122

Alavancas de aperto em Zamak com rosca fêmea e tampa de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Tampa de proteção em aço inoxidável 1.4305.

Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço brunido.
Tampa de proteção em aço inoxidável, com superfície sem tratamento.
Sob consulta:Outros tipos de roscas femêa, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0122 Alavancas de aperto em Zamak com rosca fêmea e tampa de proteção, inserto roscado de aço brunido 273 kB

Desenhos (visão geral)

Alavancas de aperto em Zamak com rosca fêmea e tampa de proteção, inserto roscado de aço brunido

Alavanca de aperto com rosca fêmea e tampa de proteção, acetinado

mais informações

Desenhos

Alavanca de aperto com rosca fêmea e tampa de proteção, acetinado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
TamanhoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K0122.92061preto RAL 9005acetinado2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0122.92081preto RAL 9005acetinado2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0122.93081preto RAL 9005acetinado3M81416212241,5102454,558,580911122 sob consulta
K0122.93101preto RAL 9005acetinado3M101416212241,5102454,558,580911122 sob consulta

Alavanca de aperto com rosca fêmea e tampa de proteção, mate texturizado

mais informações

Desenhos

Alavanca de aperto com rosca fêmea e tampa de proteção, mate texturizado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
TamanhoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K0122.9206181preto RAL 9005mate texturizado2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0122.9206182laranja RAL 2004mate texturizado2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0122.9206183amarelo RAL 1021mate texturizado2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0122.9206184vermelho RAL 3020mate texturizado2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0122.9206185verde RAL 6032mate texturizado2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0122.9206186azul RAL 5017mate texturizado2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0122.9206187cinza RAL 7035mate texturizado2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0122.9206188cinza RAL 7040mate texturizado2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0122.9208181preto RAL 9005mate texturizado2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0122.9208182laranja RAL 2004mate texturizado2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0122.9208183amarelo RAL 1021mate texturizado2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0122.9208184vermelho RAL 3020mate texturizado2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0122.9208185verde RAL 6032mate texturizado2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0122.9208186azul RAL 5017mate texturizado2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0122.9208187cinza RAL 7035mate texturizado2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0122.9208188cinza RAL 7040mate texturizado2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0122.9308181preto RAL 9005mate texturizado3M81416212241,5102454,558,580911122 sob consulta
K0122.9308182laranja RAL 2004mate texturizado3M81416212241,5102454,558,580911122 sob consulta
K0122.9308183amarelo RAL 1021mate texturizado3M81416212241,5102454,558,580911122 sob consulta
K0122.9308184vermelho RAL 3020mate texturizado3M81416212241,5102454,558,580911122 sob consulta
K0122.9308185verde RAL 6032mate texturizado3M81416212241,5102454,558,580911122 sob consulta
K0122.9308186azul RAL 5017mate texturizado3M81416212241,5102454,558,580911122 sob consulta
K0122.9308187cinza RAL 7035mate texturizado3M81416212241,5102454,558,580911122 sob consulta
K0122.9308188cinza RAL 7040mate texturizado3M81416212241,5102454,558,580911122 sob consulta
K0122.9310181preto RAL 9005mate texturizado3M101416212241,5102454,558,580911122 sob consulta
K0122.9310182laranja RAL 2004mate texturizado3M101416212241,5102454,558,580911122 sob consulta
K0122.9310183amarelo RAL 1021mate texturizado3M101416212241,5102454,558,580911122 sob consulta
K0122.9310184vermelho RAL 3020mate texturizado3M101416212241,5102454,558,580911122 sob consulta
K0122.9310185verde RAL 6032mate texturizado3M101416212241,5102454,558,580911122 sob consulta
K0122.9310186azul RAL 5017mate texturizado3M101416212241,5102454,558,580911122 sob consulta
K0122.9310187cinza RAL 7035mate texturizado3M101416212241,5102454,558,580911122 sob consulta
K0122.9310188cinza RAL 7040mate texturizado3M101416212241,5102454,558,580911122 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Uruguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33