Grupos de mercadorias
Alavanca de aperto, aço, com rosca fêmea, vermelho rubi, inserto roscado, aço brunido
K0752

Alavanca de aperto, aço, com rosca fêmea, vermelho rubi, inserto...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca 1.0401.
As demais peças de aço apresentam classe de resistência 5.8.
Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico e estrutura fina.
Peças de aço brunido.
Indicação:Cores fornecidas em série:
vermelho RAL 3003 de estrutura fina.


DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0752 Alavanca de aperto, aço, com rosca fêmea, vermelho rubi, inserto roscado, aço brunido 223 kB

Desenhos

Alavanca de aperto, aço, com rosca fêmea, vermelho rubi, inserto roscado, aço brunido

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoCor
do corpo
básico
TamanhoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K0752.10427vermelho rubi RAL 30031M4910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0752.10527vermelho rubi RAL 30031M5910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0752.10627vermelho rubi RAL 30031M6910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0752.20627vermelho rubi RAL 30032M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 sob consulta
K0752.20827vermelho rubi RAL 30032M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 sob consulta
K0752.30827vermelho rubi RAL 30033M81416212237102454,558,580911122 sob consulta
K0752.31027vermelho rubi RAL 30033M101416212237102454,558,580911122 sob consulta
K0752.41027vermelho rubi RAL 30034M1017192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K0752.41227vermelho rubi RAL 30034M1217192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K0752.51227vermelho rubi RAL 30035M1223233132491231,57377,51101261526 sob consulta
K0752.51627vermelho rubi RAL 30035M1623233132491231,57377,51101261526 sob consulta

Indicação(ões) sobre este artigo

Descrição da alavanca de aperto com rosca fêmea:
O cabo da alavanca regulável consiste de aço de carbono C15 (classe de resistência 5.8). Ele sustenta forças mais elevadas sem dificuldades de fechamento e abertura, pois consiste de um material de aço rígido. O cabo de fácil manuseio da alavanca de aperto é revestido a pó fosco e pode ser encomendado nas cores de série vermelha e preta. O revestimento fosco assegura uma boa absorção de luz sem brilho. As seguintes dimensões da rosca estão disponíveis em estoque e podem ser encomendadas online de maneira prática:

- Alavanca de aperto M5
- Alavanca de aperto M6
- Alavanca de aperto M8
- Alavanca de aperto M10
- Alavanca de aperto M12
- Alavanca de aperto M16

Funcionamento da alavanca de aperto com rosca macho:
A rosca macho é aparafusada em uma contra-peça com uma rosca fêmea equivalente. Ao levantar o cabo da alavanca, esta desencaixa da superfície dentada podendo ser movida em seguida para a posição de aperto desejada. Ao soltar a alavanca de aperto, ela se encaixa novamente de forma automática.

Aplicação da alavanca de aperto com rosca macho:
A alavanca de aperto é utilizada e aplicada como dispositivo de operação, principalmente em máquinas ou equipamentos industriais, além de todos os outros setores com processos de aperto, como na técnica de produção de eventos, tecnologia de iluminação, sistemas de logística ou em equipamentos esportivos.

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Uruguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33