Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: закаленный (52 +2 HRC) и вороненый.Указание:Прижимные пальцы предназначены для установки в зажимные кулачки тисков. Для монтажа достаточно одного паза с резьбовыми отверстиями. Острые края прижимных пальцев вдавливаются в заготовку и предотвращают боковое и горизонтальное смещение.

– Зажим с кинематическим замыканием обеспечивает высокие значения резания.
– Низкая высота зажима 1,5 мм (экономия затрат на материал).
– Контур пальцев создает легкий прижим.

Подходящий упор доступен в качестве принадлежности.
Указание на чертеже:
1) Обрабатываемая деталь
2) Зажимной кулачок
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1958_SK Прижимной палец 131 kB

Чертежи

Прижимной палец

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1958.1219Прижимной палец по запросу

Другие товары этой категории

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Украина
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33