Группы товаров
Угольник с и без Т- пазов чугун
K1451

Угольник с и без Т- пазов чугун

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:GJL 250 закалённый.По запросу:Другая ширина пазов.Указание на чертеже:
Обработанные поверхности: + 0,2/0,5 мм
Необработанные поверхности: ± 2 мм
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1451 Угольник с и без Т- пазов чугун 201 kB
 Техническое указание для позиционирования основных элементов 1,3 MB

Чертежи (общий обзор)

Угольник с и без Т- пазов чугун

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1LL1BHH1SS1AXT-пазCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1451.100125без паза10040100125-2010-10- по запросу
K1451.125160без паза125100100160-2010-10- по запросу
K1451.200250без паза200120125250-3015-15- по запросу
K1451.250300без паза250200150300-4020-20- по запросу
K1451.320370без паза320280200370-5025-25- по запросу
K1451.400450без паза400280265450-6030-30- по запросу
K1451.500550без паза500360315550-7035-35- по запросу
K1451.3203701с t-пазом320280200370655025802514 по запросу
K1451.4004501с t-пазом4002802654507560301003018 по запросу
K1451.5005501с t-пазом5003603155507570351003518 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-26 | > | >>
Базовые плиты из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями

K0800

Базовые плиты из серого чугуна
с координатно-фиксирующими отверстиями

Базовые плиты из серого чугуна с Т-образными пазами

K0800

Базовые плиты из серого чугуна
с Т-образными пазами

Плиты из серого чугуна с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K0806

Плиты из серого чугуна
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Плиты из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями

K0806

Плиты из серого чугуна
с координатно-фиксирующими отверстиями

Плиты из серого чугуна с Т-образными пазами

K0806

Плиты из серого чугуна
с Т-образными пазами

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K0805

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями

K0805

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна
с координатно-фиксирующими отверстиями

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна с Т-образными пазами

K0805

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна
с Т-образными пазами

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K1533

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние с координатно-фиксирующими отверстиями

K1533

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние
с координатно-фиксирующими отверстиями

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-26 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Украина
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33