|
1.4305 nerezová ocel
|
zpět |
|
Nerezová austenitická chromo-niklová ocel - s přísadou síry- "Nerezová automatová ocel" (1.4305)
Krátké označení
|
X10CrNiS18-9
|
US-standard (AISI)
|
303
|
Složení
Slitinové komponenty [%]
|
C: 0 - 0,10
Cr: 17,00 - 19,00
Cu: 0 - 1,0
N: 0 - 0,10
Ni: 8,00 - 10,00
Mn: 0 - 2,00
P: 0 - 0,045
S: 0,150 - 0,350
Si: 0 - 1,00
Zbytek: Fe
|
Druh ušlechtilé oceli
|
A1
|
Hustota [g/cm³]
|
7,9
|
Migrace niklu
[µg/(cm² x týden)] v umělém potu (pH4,5)
|
<0,5
|
Mez kluzu
Rp0,2 [N/mm²]
|
≥190
|
Mezní pevnost v tahu
Rm [N/mm²]
|
500 - 700
|
Odolnost vůči korozi
|
- střední
- Přidáním síry nížší odolnost než 1.4301
- Žádná odolnost vůči mezikrystalové korozi
|
Obrobitelnost
|
velmi dobrá
|
Svařitelnost
|
špatná
(možné třecí svařování)
|
jiné vlastnosti
|
- Austenitická nemagnetická struktura s přidáním síry pro dobrou obrobitelnost
- Mechanicky ne příliš dobře leštitelná
- Elektrolytické leštění: střední
- Použití do 500°C
- Vzhledem k vysokému migračnímu stupni niklu není vhodná pro trvalý kontakt s pokožkou
|
Hlavní použití
|
Převážně sosutružené díly pro korozivní zatížení středního stupně z oblastí:
- automobilového průmyslu
- armatur
- potravinářského průmyslu
- vybavení kuchyně a dílů pro dekorativní účely
- výroba strojů a zařízení
|
|
Zpět k přehledu |
|
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|