Gruppi merceologici
Piastre d'appoggio Dispositivo di serraggio a 5 assi compatto
K0994

Piastre d'appoggio Dispositivo di serraggio a 5 assi compatto

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:brunito.
Superficie di appoggio rettificata.
Nota:Piastre base con scanalature di adattamento sul lato inferiore, per un allineamento semplice della piastra sulla tavola della macchina.
Fissaggio tramite fori modulari 12F7 possibile per distanze modulari di 40 mm e 50 mm.
Sono previsti intagli laterali per mezzi di bloccaggio separati.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0994 Piastre d'appoggio Dispositivo di serraggio a 5 assi compatto 288 kB
 Dispositivo di serraggio a 5 assi compatto 2,7 MB

Disegni

Piastre d'appoggio Dispositivo di serraggio a 5 assi compatto
Piastre d'appoggio Dispositivo di serraggio a 5 assi compatto

Selezione/filtro articoli

N. ordine

AA1A2BLVite a spallamento
corrispondente
Peso
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0994.09028020x1024025090280K0815.120556,14 753,00 €
K0994.09040031x1035036090400K0815.120558,58 1.038,00 €
K0994.12528020x10240250125280K0815.120558,86 862,00 €
K0994.12540031x10350360125400K0815.1205512,24 1.155,00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33