Gruppi merceologici
Ganascia centrale morsa a 5 assi KIPPflexX
K2240

Ganascia centrale morsa a 5 assi KIPPflexX

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in acciaio da cementazione.
Ganasce per morsa in acciaio per utensili.
Versione:Corpo base brunito.
Ganasce per morsa temprate, non trattate.
Nota:Le ganasce centrali vengono utilizzate per bloccare contemporaneamente 2 pezzi da lavorare.
La ganascia centrale può essere spostata in base alle dimensioni del pezzo da lavorare. È possibile bloccare 2 pezzi da lavorare di dimensioni diverse.
Modalità di utilizzo

Utilizzo della ganascia centrale nel serraggio di pezzi grezzi
- Il pezzo di serraggio sulla ganascia centrale deve rimanere aperto.
- La corsa di serraggio massima di 1 mm per unità di serraggio non deve essere superata.


Utilizzo della ganascia centrale nel serraggio a trazione verso il basso
- Il pezzo di serraggio sulla ganascia centrale deve essere chiuso.
- La corsa massima di serraggio di 1 mm per lato della ganascia non deve essere superata durante il serraggio a trazione verso il basso.
- Il listello di appoggio a incastro K0974.0900317 / K0974.1250317 non può essere utilizzato per il serraggio a trazione verso il basso con ganascia centrale.

Accessori:Ganasce per morsa per ganascia centrali K1002.
Ganasce per morsa con pin per ganascia centrali K1002.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2240 Ganascia centrale morsa a 5 assi KIPPflexX 136 kB

Disegni

Ganascia centrale morsa a 5 assi KIPPflexX

Selezione/filtro articoli

N. ordineB

HH1LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
K2240.09015509015517546,522 649,00 €
K2240.125180012518020046,522 718,00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33