Gruppi merceologici
Bulloni di serraggio di compensazione UNILOCK 
Dimensione sistema 80 mm
K1974

Bulloni di serraggio di compensazione UNILOCK Dimensione...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio inossidabile.Versione:Superfici funzionali rettificate. Nota:I bulloni di serraggio di compensazione UNILOCK sono adatti per il serraggio e il posizionamento di pezzi e dispositivi.
I bulloni di fissaggio possono essere avvitati con il pezzo intercambiabile e adattati ai vari moduli di base.

Con il tipo di forma asse X è possibile compensare una differenza di ±1 mm nella distanza tra due punti in una direzione.
Con il tipo di forma asse XY è possibile compensare una differenza di ±1 mm nella distanza tra due punti in tutte le direzioni.

I bulloni di serraggio di compensazione UNILOCK, abbinati a viti di fissaggio M10, consentono di ottenere forze di serraggio fino a 35.000 N.

Altri bulloni di fissaggio della stessa dimensione del sistema sono disponibili nei modelli K0967, K1471, K0968 e K0967 con gambo filettato.
Montaggio:Vedere il profilo di installazione.Vantaggi:Compensazione dell'interasse di ±1 mm possibile in una/tutte le direzioni.Fornitura1x bullone di serraggio di compensazione UNILOCK con vite di fissaggio.Nota disegno:
1) Precisione di ripetibilità <0,05 mm
2) Compensazione dell'interasse ±1 mm
3) Contorno di montaggio
Particolarità:
RoHS

Disegni

Bulloni di serraggio di compensazione UNILOCK 
Dimensione sistema 80 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipo
di stampo
FormaD

D1GHH1H2H3H4H5CADAcc.PrezzoOrdinare
K1974.1402503101Asse XA39,525M1035,1142,93,51823 235,75 €
K1974.1402503102Asse XYA39,525M1035,1142,93,51823 210,94 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33