Gruppi merceologici
Adattatore di riduzione UNILOCK per sistema da 138 mm
K2354

Adattatore di riduzione UNILOCK per sistema da 138 mm

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in acciaio per utensili.
Perni di serraggio in acciaio da cementazione.
Versione:Corpo base morbido, superfici funzionali rettificate.
Perno di serraggio ossidato. Superfici funzionali temprate e rettificate.
Nota:Gli adattatori di riduzione UNILOCK sono adatti per il serraggio e il posizionamento del pezzo. Gli adattatori di riduzione possono essere avvitati al pezzo e montati insieme sui moduli di serraggio pneumatici. Nota disegno:
1) Vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762
2) Bullone di serraggio di centraggio = forma A
Bullone di serraggio di compensazione = forma B
Bullone di serraggio = forma C
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2354 Adattatore di riduzione UNILOCK per sistema da 138 mm 165 kB

Disegni

Adattatore di riduzione UNILOCK per sistema da 138 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
D

D1D2D3HH1H2H3CADAcc.PrezzoOrdinare
K2354.113810010ACentraggio1388025M1010025,5510 477,00 €
K2354.213810010Bperno differenziale1388025M1010025,5510 496,00 €
K2354.313810010CBullone Di Fissaggio1388025M1010025,5510 457,00 €
K2354.113810012ACentraggio1388025M1210028510 477,00 €
K2354.213810012Bperno differenziale1388025M1210028510 496,00 €
K2354.313810012CBullone Di Fissaggio1388025M1210028510 457,00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33