Gruppi merceologici
Manovelle con impugnatura cilindrica girevole, foro calibrato con cava
K0659_PBMN

Manovelle con impugnatura cilindrica girevole, foro calibrato...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Manovella e impugnatura in materiale termoplastico.
Mozzo e asse dell'impugnatura in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4404.

Versione:Termoplastico grigio nerastro.
Componenti in acciaio brunito.
Acciaio inox grezzo.
Nota:La copertura del mozzo e l'impugnatura cilindrica girevole vengono fornite non assemblate.
Per il montaggio è necessario avvitare l'asse dell'impugnatura nel foro di alloggiamento.
Le manovelle possono essere fissate a un albero in senso assiale, attraverso il collegamento con linguetta di aggiustamento, con spinatura trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).
Accessori:Viti a testa cilindrica con esagono incassato K1160, testa bassa DIN 6912.Nota disegno:
1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0659_PBMN Manovelle con impugnatura cilindrica girevole, foro calibrato con cava 469 kB

Disegni

Manovelle con impugnatura cilindrica girevole, foro calibrato con cava
Manovelle con impugnatura cilindrica girevole, foro calibrato con cava

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione 1Versione 2Materiale
componenti
AB3DD2D7HH1H2H3H4LL2TCADAcc.PrezzoOrdinare
K0659.310802foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio802248-85,849,128,513-10412,79 13,22 €
K0659.311003foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio8032410-85,849,128,513-10412,711,4 13,22 €
K0659.321003foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio10032910-107,161,435,513-12915,711,4 14,54 €
K0659.321204foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio10042912-107,161,435,513-12915,713,8 14,54 €
K0659.331204foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio12543612-139,582,54418,5-16119,513,8 19,15 €
K0659.331405foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio12553614-139,582,54418,5-16119,516,3 19,15 €
K0659.3108026foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio802248M685,849,128,5137,510412,79 16,12 €
K0659.3110036foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio8032410M685,849,128,5137,510412,711,4 16,12 €
K0659.3210036foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio10032910M6107,161,435,5137,512915,711,4 17,43 €
K0659.3212046foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio10042912M6107,161,435,5137,512915,713,8 17,43 €
K0659.3312046foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio12543612M6139,582,54418,57,516119,513,8 22,04 €
K0659.3314056foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio12553614M6139,582,54418,57,516119,516,3 22,04 €
K0659.0310802foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio inox802248-85,849,128,513-10412,79 18,52 €
K0659.0311003foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio inox8032410-85,849,128,513-10412,711,4 18,52 €
K0659.0321003foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio inox10032910-107,161,435,513-12915,711,4 20,35 €
K0659.0321204foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio inox10042912-107,161,435,513-12915,713,8 20,35 €
K0659.0331204foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio inox12543612-139,582,54418,5-16119,513,8 26,81 €
K0659.0331405foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio inox12553614-139,582,54418,5-16119,516,3 26,81 €
K0659.03108026foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio inox802248M685,849,128,5137,510412,79 24,40 €
K0659.03110036foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio inox8032410M685,849,128,5137,510412,711,4 24,40 €
K0659.03210036foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio inox10032910M6107,161,435,5137,512915,711,4 30,86 €
K0659.03212046foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio inox10042912M6107,161,435,5137,512915,713,8 30,86 €
K0659.03312046foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio inox12543612M6139,582,54418,57,516119,513,8 22,57 €
K0659.03314056foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio inox12553614M6139,582,54418,57,516119,516,3 22,57 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33