Gruppi merceologici
Tampone di gomma tipo CT sgolato
K0570

Tampone in gomma in acciaio tipo CT sgolato con filettatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Parti metalliche in acciaio, resistenza 5.6.
Elastomeri in gomma naturale, durezza media, 57° Shore A.
Versione:Acciaio zincato.Nota:I tamponi in gomma sono degli elementi costruttivi spesso utilizzati per supporti elastici. Trovano impiego, tra le altre cose, nel supporto di gruppi, motori, compressori, pompe e macchine di prova.
I tamponi in gomma sgolati riducono i carichi marginali elevati della gomma in caso di deviazione radiale, prolungando così la durata del componente.
A causa della composizione del materiale, i tamponi in gomma possono colorare al contatto, causando tracce di abrasione e scolorimento su superfici come pavimenti o piani d'appoggio.
Tamponi in gomma non coloranti in EPDM grigio chiaro sono disponibili su richiesta.
Range di temperatura: Da -30 °C a +80 °CSu richiesta:Altre durezze Shore.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0570 Tampone in gomma in acciaio tipo CT sgolato con filettatura interna su entrambi i lati 187 kB
 Nota tecnica per tamponi di gomma 36,8 kB

Disegni

Tampone in gomma in acciaio tipo CT sgolato con filettatura interna su entrambi i lati

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1HGTRigidità della molla
N/mm
Carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0570.01501557151215M44111122 0,80 €
K0570.02001557201415M66227227 1,00 €
K0570.03002057302220M88252504 1,24 €
K0570.04003057403330M88199796 1,77 €
K0570.04004857402048M88111555 2,03 €
K0570.05003057504030M1010499998 2,24 €
K0570.07504057755040M12125972030 5,22 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33