Gruppi merceologici
Tampone di gomma, acciaio o acciaio inox, tipo D
K0571

Tampone in gomma e acciaio o acciaio inox tipo D cilindrico con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Parti metalliche in acciaio con resistenza 5.6 o acciaio inox.
Elastomeri in gomma naturale, durezza media, 55° Shore A.
Versione:Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Nota:I tamponi in gomma sono utilizzati, tra le altre cose, per il supporto di aggregati e come battuta di arresto per limitare la corsa della molla delle masse in movimento.
A causa della composizione del materiale, i tamponi in gomma possono colorare al contatto, causando tracce di abrasione e scolorimento su superfici come pavimenti o piani d'appoggio.
Tamponi in gomma non coloranti in EPDM grigio chiaro sono disponibili su richiesta.
Range di temperatura: Da -30 °C a +80 °CSu richiesta:Altre durezze Shore.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0571 Tampone in gomma e acciaio o acciaio inox tipo D cilindrico con filettatura esterna 195 kB
 Nota tecnica per tamponi di gomma 36,8 kB

Disegni

Tampone in gomma e acciaio o acciaio inox tipo D cilindrico con filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
corpo base
DHGLRigidità della molla
N/mm
Carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0571.00800855acciaio88M364040 0,63 €
K0571.01001055acciaio1010M4103535 0,63 €
K0571.01001555acciaio1015M4102640 0,63 €
K0571.01500655acciaio156M41017588 0,63 €
K0571.01500855acciaio158M410187187 0,63 €
K0571.01501055acciaio1510M410100100 0,69 €
K0571.01501555acciaio1515M41050100 0,73 €
K0571.02000555acciaio205M61813595 0,73 €
K0571.02000855acciaio208M618250250 0,74 €
K0571.02001055acciaio2010M618240240 0,78 €
K0571.02001555acciaio2015M618110220 0,88 €
K0571.02002055acciaio2020M61875225 0,90 €
K0571.02002555acciaio2025M61865227,5 0,96 €
K0571.02500855acciaio258M618850850 0,84 €
K0571.02501055acciaio2510M618400400 0,84 €
K0571.02501555acciaio2515M618210420 0,90 €
K0571.02502055acciaio2520M618140420 0,96 €
K0571.02502555acciaio2525M618100350 1,00 €
K0571.02503055acciaio2530M61879316 1,05 €
K0571.03001555acciaio3015M823270540 0,98 €
K0571.03002055acciaio3020M823238714 1,10 €
K0571.03002555acciaio3025M823153535,5 1,15 €
K0571.03003055acciaio3030M823127508 1,18 €
K0571.03004055acciaio3040M82388528 1,45 €
K0571.04001555acciaio4015M8237101420 1,77 €
K0571.04002055acciaio4020M8233651095 1,80 €
K0571.04003055acciaio4030M823205820 1,91 €
K0571.04004055acciaio4040M823143858 2,06 €
K0571.05002055acciaio5020M10286461938 1,94 €
K0571.05003055acciaio5030M10283541416 2,06 €
K0571.05004055acciaio5040M10282301380 2,24 €
K0571.05005055acciaio5050M10281601280 2,56 €
K0571.06004055acciaio6040M10283171902 3,89 €
K0571.07002555acciaio7025M10289803430 3,60 €
K0571.07004555acciaio7045M10284383066 4,68 €
K0571.07502555acciaio7525M123713184613 4,52 €
K0571.07504055acciaio7540M12376433858 5,26 €
K0571.07505055acciaio7550M12374723776 5,38 €
K0571.07505555acciaio7555M12373103100 5,45 €
K0571.008008551acciaio inox88M384040 1,43 €
K0571.010010551acciaio inox1010M4103535 1,48 €
K0571.015015551acciaio inox1515M41050100 1,59 €
K0571.020015551acciaio inox2015M618110220 1,88 €
K0571.025020551acciaio inox2520M618140420 2,13 €
K0571.030030551acciaio inox3030M823127508 2,52 €
K0571.040030551acciaio inox4030M823205820 4,24 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33