Gruppi merceologici
Imbastitori a sfere con chiave, incavo per maniglia e anello
K1803_B

Imbastitori a sfere con chiave, incavo per maniglia e anello

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Gli imbastitori a sfere servono per fissare e collegare componenti in modo semplice e veloce. La versione con chiave Ne impedisce l´allentamento non autorizzato.

Aprendo la serratura del cilindro di pressione con una chiave, è possibile sbloccare le due sfere e separare gli elementi da collegare. Se il cilindro di pressione viene premuto manualmente, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro. Le sfere possono essere sbloccate solo con una chiave.
Materiale:Elementi in acciaio inox.
Serratura Zamak.
Chiave in acciaio zincato.
Versione:Superficie non trattata.Nota:Resistenza al taglio doppio (F) = S - τ aB max.

I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico. Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.

I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.

La serratura a pressione è universale. Tutti i cilindri di chiusura possono essere aperti con la stessa chiave. Gli imbastitori a sfere con chiave sono forniti con due chiavi.
Su richiesta:Altre versioni.Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1803_B Imbastitori a sfere con chiave, incavo per maniglia e anello 188 kB

Disegni

Imbastitori a sfere con chiave, incavo per maniglia e anello

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
DD1D2D3D4LL1L2L3L4L5L6SWForo di
alloggiamento
H11
Sforzo di taglio
doppio
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1803.102208020Bcon incavo maniglia e anello2289,52033207,849,269,330,327,82821838 25,08 €
K1803.102208025Bcon incavo maniglia e anello2289,52033257,849,269,330,332,82821838 25,08 €
K1803.102208030Bcon incavo maniglia e anello2289,52033307,849,269,330,337,82821838 27,84 €
K1803.102208035Bcon incavo maniglia e anello2289,52033357,849,269,330,342,82821838 27,84 €
K1803.102208040Bcon incavo maniglia e anello2289,52033407,849,269,330,347,82821838 27,84 €
K1803.102208045Bcon incavo maniglia e anello2289,52033457,849,269,330,352,82821838 27,84 €
K1803.102208050Bcon incavo maniglia e anello2289,52033507,849,269,330,357,82821838 27,84 €
K1803.102210020Bcon incavo maniglia e anello2210122033208,949,269,330,328,928211060 33,82 €
K1803.102210025Bcon incavo maniglia e anello2210122033258,949,269,330,333,928211060 33,82 €
K1803.102210030Bcon incavo maniglia e anello2210122033308,949,269,330,338,928211060 35,54 €
K1803.102210035Bcon incavo maniglia e anello2210122033358,949,269,330,343,928211060 35,54 €
K1803.102210040Bcon incavo maniglia e anello2210122033408,949,269,330,348,928211060 35,54 €
K1803.102210045Bcon incavo maniglia e anello2210122033458,949,269,330,353,928211060 35,54 €
K1803.102210050Bcon incavo maniglia e anello2210122033508,949,269,330,358,928211060 35,54 €
K1803.102210060Bcon incavo maniglia e anello2210122033608,949,269,330,368,928211060 37,36 €
K1803.102212025Bcon incavo maniglia e anello221214,52033259,949,269,330,334,928211286 30,88 €
K1803.102212030Bcon incavo maniglia e anello221214,52033309,949,269,330,339,928211286 32,19 €
K1803.102212035Bcon incavo maniglia e anello221214,52033359,949,269,330,344,928211286 32,19 €
K1803.102212040Bcon incavo maniglia e anello221214,52033409,949,269,330,349,928211286 32,19 €
K1803.102212045Bcon incavo maniglia e anello221214,52033459,949,269,330,354,928211286 32,19 €
K1803.102212050Bcon incavo maniglia e anello221214,52033509,949,269,330,359,928211286 32,19 €
K1803.102212060Bcon incavo maniglia e anello221214,52033609,949,269,330,369,928211286 33,59 €
K1803.102212070Bcon incavo maniglia e anello221214,52033709,949,269,330,379,928211286 34,41 €
K1803.102212080Bcon incavo maniglia e anello221214,52033809,949,269,330,389,928211286 34,41 €
K1803.102216030Bcon incavo maniglia e anello22161920333013,151,269,330,343,1282116153 47,21 €
K1803.102216035Bcon incavo maniglia e anello22161920333513,151,269,330,348,1282116153 47,21 €
K1803.102216040Bcon incavo maniglia e anello22161920334013,151,269,330,353,1282116153 47,21 €
K1803.102216045Bcon incavo maniglia e anello22161920334513,151,269,330,358,1282116153 47,21 €
K1803.102216050Bcon incavo maniglia e anello22161920335013,151,269,330,363,1282116153 47,21 €
K1803.102216060Bcon incavo maniglia e anello22161920336013,151,269,330,373,1282116153 50,85 €
K1803.102216070Bcon incavo maniglia e anello22161920337013,151,269,330,383,1282116153 50,85 €
K1803.102216080Bcon incavo maniglia e anello22161920338013,151,269,330,393,1282116153 53,95 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33