Gruppi merceologici
Imbastitori a sfere con impugnatura in plastica
K0792

Imbastitori a sfere con impugnatura in plastica

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Impugnatura in Thermoplast.
Pulsante 1.4305.
Perno in acciaio inox 1.4305.
Sfere in acciaio inox 1.4125.
Molla di compressione in acciaio inox 1.4310.

Versione:Maniglia grigio-nera o rosso traffico RAL 3020.
Acciaio inox lucido.
Nota:Gli imbastitori a sfera servono per fissare e collegare pezzi e utensili in modo semplice e veloce. Premendo il pulsante è possibile sbloccare le due sfere e il perno può essere inserito nei pezzi da collegare. Non appena si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro. Se necessario, gli imbastitori a sfere possono essere dotati di un cavetto di tenuta.

Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S - τ aB max.

I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico.
Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle proprietà.

I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.

I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.
Accessori:Bussole portamaschi per imbastitore K0724
Cavo di sicurezza a spirale K0367
Cavetto di tenuta con occhiello K0367
Anello K0367
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0792 Imbastitori a sfere con impugnatura in plastica 181 kB

Disegni

Imbastitori a sfere con impugnatura in plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
componenti
BDD1D2D3LL1L2L3L5Foro di
alloggiamento
H11
Sforzo di taglio
doppio
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0792.002605010grigio nerastro RAL 702117,626,455,513,2105,92520,215,9515 13,72 €
K0792.002605015grigio nerastro RAL 702117,626,455,513,2155,92520,220,9515 13,72 €
K0792.002605020grigio nerastro RAL 702117,626,455,513,2205,92520,225,9515 13,72 €
K0792.002605025grigio nerastro RAL 702117,626,455,513,2255,92520,230,9515 13,72 €
K0792.002605030grigio nerastro RAL 702117,626,455,513,2305,92520,235,9515 14,55 €
K0792.002606010grigio nerastro RAL 702117,626,466,8513,2106,82520,216,8622 13,80 €
K0792.002606015grigio nerastro RAL 702117,626,466,8513,2156,82520,221,8622 13,80 €
K0792.002606020grigio nerastro RAL 702117,626,466,8513,2206,82520,226,8622 13,80 €
K0792.002606025grigio nerastro RAL 702117,626,466,8513,2256,82520,231,8622 13,80 €
K0792.002606030grigio nerastro RAL 702117,626,466,8513,2306,82520,236,8622 14,55 €
K0792.002606035grigio nerastro RAL 702117,626,466,8513,2356,82520,241,8622 14,55 €
K0792.002606040grigio nerastro RAL 702117,626,466,8513,2406,82520,246,8622 14,55 €
K0792.002606045grigio nerastro RAL 702117,626,466,8513,2456,82520,251,8622 14,55 €
K0792.002606050grigio nerastro RAL 702117,626,466,8513,2506,82520,256,8622 14,55 €
K0792.003308020grigio nerastro RAL 70212333,289,517,3207,83326,127,8838 14,99 €
K0792.003308025grigio nerastro RAL 70212333,289,517,3257,83326,132,8838 14,99 €
K0792.003308030grigio nerastro RAL 70212333,289,517,3307,83326,137,8838 16,07 €
K0792.003308035grigio nerastro RAL 70212333,289,517,3357,83326,142,8838 16,07 €
K0792.003308040grigio nerastro RAL 70212333,289,517,3407,83326,147,8838 16,07 €
K0792.003308045grigio nerastro RAL 70212333,289,517,3457,83326,152,8838 16,07 €
K0792.003308050grigio nerastro RAL 70212333,289,517,3507,83326,157,8838 16,07 €
K0792.003310020grigio nerastro RAL 70212333,2101217,3208,93326,128,91060 23,29 €
K0792.003310025grigio nerastro RAL 70212333,2101217,3258,93326,133,91060 23,29 €
K0792.003310030grigio nerastro RAL 70212333,2101217,3308,93326,138,91060 24,30 €
K0792.003310035grigio nerastro RAL 70212333,2101217,3358,93326,143,91060 24,30 €
K0792.003310040grigio nerastro RAL 70212333,2101217,3408,93326,148,91060 24,30 €
K0792.003310045grigio nerastro RAL 70212333,2101217,3458,93326,153,91060 24,30 €
K0792.003310050grigio nerastro RAL 70212333,2101217,3508,93326,158,91060 24,30 €
K0792.003310060grigio nerastro RAL 70212333,2101217,3608,93326,168,91060 25,56 €
K0792.004612025grigio nerastro RAL 70213345,91214,526,3259,939,531,334,91286 23,53 €
K0792.004612030grigio nerastro RAL 70213345,91214,526,3309,939,531,339,91286 24,81 €
K0792.004612035grigio nerastro RAL 70213345,91214,526,3359,939,531,344,91286 24,81 €
K0792.004612040grigio nerastro RAL 70213345,91214,526,3409,939,531,349,91286 24,81 €
K0792.004612045grigio nerastro RAL 70213345,91214,526,3459,939,531,354,91286 24,81 €
K0792.004612050grigio nerastro RAL 70213345,91214,526,3509,939,531,359,91286 24,81 €
K0792.004612060grigio nerastro RAL 70213345,91214,526,3609,939,531,369,91286 26,09 €
K0792.004612070grigio nerastro RAL 70213345,91214,526,3709,939,531,379,91286 26,09 €
K0792.004612080grigio nerastro RAL 70213345,91214,526,3809,939,531,389,91286 27,19 €
K0792.004616030grigio nerastro RAL 70213345,9161926,33013,139,531,343,116153 39,86 €
K0792.004616035grigio nerastro RAL 70213345,9161926,33513,139,531,348,116153 40,50 €
K0792.004616040grigio nerastro RAL 70213345,9161926,34013,139,531,353,116153 40,50 €
K0792.004616045grigio nerastro RAL 70213345,9161926,34513,139,531,358,116153 40,50 €
K0792.004616050grigio nerastro RAL 70213345,9161926,35013,139,531,363,116153 40,50 €
K0792.004616060grigio nerastro RAL 70213345,9161926,36013,139,531,373,116153 43,02 €
K0792.004616070grigio nerastro RAL 70213345,9161926,37013,139,531,383,116153 43,02 €
K0792.004616080grigio nerastro RAL 70213345,9161926,38013,139,531,393,116153 45,56 €
K0792.00842605010rosso traffico RAL 302017,626,455,513,2105,92520,215,9515 13,72 €
K0792.00842605015rosso traffico RAL 302017,626,455,513,2155,92520,220,9515 13,72 €
K0792.00842605020rosso traffico RAL 302017,626,455,513,2205,92520,225,9515 13,72 €
K0792.00842605025rosso traffico RAL 302017,626,455,513,2255,92520,230,9515 13,72 €
K0792.00842605030rosso traffico RAL 302017,626,455,513,2305,92520,235,9515 14,55 €
K0792.00842606010rosso traffico RAL 302017,626,466,8513,2106,82520,216,8622 13,80 €
K0792.00842606015rosso traffico RAL 302017,626,466,8513,2156,82520,221,8622 13,80 €
K0792.00842606020rosso traffico RAL 302017,626,466,8513,2206,82520,226,8622 13,80 €
K0792.00842606025rosso traffico RAL 302017,626,466,8513,2256,82520,231,8622 13,80 €
K0792.00842606030rosso traffico RAL 302017,626,466,8513,2306,82520,236,8622 14,55 €
K0792.00842606035rosso traffico RAL 302017,626,466,8513,2356,82520,241,8622 14,55 €
K0792.00842606040rosso traffico RAL 302017,626,466,8513,2406,82520,246,8622 14,55 €
K0792.00842606045rosso traffico RAL 302017,626,466,8513,2456,82520,251,8622 14,55 €
K0792.00842606050rosso traffico RAL 302017,626,466,8513,2506,82520,256,8622 14,55 €
K0792.00843308020rosso traffico RAL 30202333,289,517,3207,83326,127,8838 14,99 €
K0792.00843308025rosso traffico RAL 30202333,289,517,3257,83326,132,8838 14,99 €
K0792.00843308030rosso traffico RAL 30202333,289,517,3307,83326,137,8838 16,07 €
K0792.00843308035rosso traffico RAL 30202333,289,517,3357,83326,142,8838 16,07 €
K0792.00843308040rosso traffico RAL 30202333,289,517,3407,83326,147,8838 16,07 €
K0792.00843308045rosso traffico RAL 30202333,289,517,3457,83326,152,8838 16,07 €
K0792.00843308050rosso traffico RAL 30202333,289,517,3507,83326,157,8838 16,07 €
K0792.00843310020rosso traffico RAL 30202333,2101217,3208,93326,128,91060 23,29 €
K0792.00843310025rosso traffico RAL 30202333,2101217,3258,93326,133,91060 23,29 €
K0792.00843310030rosso traffico RAL 30202333,2101217,3308,93326,138,91060 24,30 €
K0792.00843310035rosso traffico RAL 30202333,2101217,3358,93326,143,91060 24,30 €
K0792.00843310040rosso traffico RAL 30202333,2101217,3408,93326,148,91060 24,30 €
K0792.00843310045rosso traffico RAL 30202333,2101217,3458,93326,153,91060 24,30 €
K0792.00843310050rosso traffico RAL 30202333,2101217,3508,93326,158,91060 24,30 €
K0792.00843310060rosso traffico RAL 30202333,2101217,3608,93326,168,91060 25,56 €
K0792.00844612025rosso traffico RAL 30203345,91214,526,3259,939,531,334,91286 23,53 €
K0792.00844612030rosso traffico RAL 30203345,91214,526,3309,939,531,339,91286 24,81 €
K0792.00844612035rosso traffico RAL 30203345,91214,526,3359,939,531,344,91286 24,81 €
K0792.00844612040rosso traffico RAL 30203345,91214,526,3409,939,531,349,91286 24,81 €
K0792.00844612045rosso traffico RAL 30203345,91214,526,3459,939,531,354,91286 24,81 €
K0792.00844612050rosso traffico RAL 30203345,91214,526,3509,939,531,359,91286 24,81 €
K0792.00844612060rosso traffico RAL 30203345,91214,526,3609,939,531,369,91286 26,09 €
K0792.00844612070rosso traffico RAL 30203345,91214,526,3709,939,531,379,91286 26,09 €
K0792.00844612080rosso traffico RAL 30203345,91214,526,3809,939,531,389,91286 27,19 €
K0792.00844616030rosso traffico RAL 30203345,9161926,33013,139,531,343,116153 39,86 €
K0792.00844616035rosso traffico RAL 30203345,9161926,33513,139,531,348,116153 40,50 €
K0792.00844616040rosso traffico RAL 30203345,9161926,34013,139,531,353,116153 40,50 €
K0792.00844616045rosso traffico RAL 30203345,9161926,34513,139,531,358,116153 40,50 €
K0792.00844616050rosso traffico RAL 30203345,9161926,35013,139,531,363,116153 40,50 €
K0792.00844616060rosso traffico RAL 30203345,9161926,36013,139,531,373,116153 43,02 €
K0792.00844616070rosso traffico RAL 30203345,9161926,37013,139,531,383,116153 43,02 €
K0792.00844616080rosso traffico RAL 30203345,9161926,38013,139,531,393,116153 45,56 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33