Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneNota:Qui trovate l'accessorio compatibile con il vostro articolo. |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Denominazione articolo | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0707.10X45 | PERNO FILETTATO, ESAGONO INCASSATO CON ESTREMITÀ SMUSSATA, DIN EN ISO4026 M10X45, SW=5, ACCIAIO NERO |  | | 0,81 € | | K0707.10X50 | PERNO FILETTATO, ESAGONO INCASSATO CON ESTREMITÀ SMUSSATA, DIN EN ISO4026 M10X50, SW=5, ACCIAIO NERO |  | | 0,82 € | | K0707.10X60 | PERNO FILETTATO, ESAGONO INCASSATO CON ESTREMITÀ SMUSSATA, DIN EN ISO4026 M10X60, SW=5, ACCIAIO NERO |  | | 0,87 € | | K0707.10X70 | PERNO FILETTATO, ESAGONO INCASSATO CON ESTREMITÀ SMUSSATA, DIN EN ISO4026 M10X70, SW=5, ACCIAIO NERO |  | | 1,01 € | | K0707.10X80 | PERNO FILETTATO, ESAGONO INCASSATO CON ESTREMITÀ SMUSSATA, DIN EN ISO4026 M10X80, SW=5, ACCIAIO NERO |  | | 1,18 € | | K0707.10X90 | PERNO FILETTATO, ESAGONO INCASSATO CON ESTREMITÀ SMUSSATA, DIN EN ISO4026 M10X90, SW=5, ACCIAIO NERO |  | | 1,39 € | | K0707.10X100 | PERNO FILETTATO, ESAGONO INCASSATO CON ESTREMITÀ SMUSSATA, DIN EN ISO4026 M10X100, SW=5, ACCIAIO NERO |  | | 1,75 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|