Gruppi merceologici
Maniglie a staffa in plastica strette, inclinate su entrambi i lati, per viti a testa svasata
K0191_B

Maniglie a staffa in plastica strette, inclinate su entrambi i...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, rinforzata con microsfere di vetro.Nota:La misura di avvitamento "A" vale dopo il montaggio della maniglia. Nello stato non assemblato, la misura è inferiore fino a 2 mm a causa della sollecitazione di flessione durante l'estrazione.Su richiesta:nero satinato RAL 7021 o arancione.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0191_B Maniglie a staffa in plastica strette, inclinate su entrambi i lati, per viti a testa svasata 108 kB

Disegni

Maniglie a staffa in plastica strette, inclinate su entrambi i lati, per viti a testa svasata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
corpo base
ABCDHLL1Capacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0191.2120061Bgrigio nerastro RAL 70211202686,642138961000 3,05 €
K0191.2140061Bgrigio nerastro RAL 70211402686,6421581161000 3,90 €
K0191.2160061Bgrigio nerastro RAL 70211602896,6451781361000 6,86 €
K0191.2120062Barancio1202686,642138961000 3,05 €
K0191.2140062Barancio1402686,6421581161000 3,90 €
K0191.2160062Barancio1602896,6451781361000 6,86 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33