Gruppi merceologici
Maniglie tubolari Bighand in alluminio con supporti laterali in plastica
K1445

Maniglie tubolari Bighand in alluminio con supporti laterali in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Il nuovo design della maniglia tubolare Bighand offre una presa sicura e confortevole grazie alla forma ergonomica del manico ovale e alle dimensioni del tubolare selezionato. Il suo design elegante e senza tempo la rende piacevole mentre la varietà di colori consente di adattarla in modo ottimale all'ambiente circostante.Materiale:Tubo a sezione ovale in alluminio.
Pezzi finali in poliammide termoplastica.
Copertura per pezzi finali in poliammide termoplastica.
Bussole portamaschi in acciaio inox.
Versione:Tubo ovale in grigio nero verniciato a polvere (lucido), anodizzato nero (opaco) e anodizzato naturale (opaco).
Terminali nero grigio RAL 7021.
Tappi di copertura in nero grigio RAL 7021, arancione puro RAL 2004, giallo navone RAL 1021, rosso traffico RAL 3020, verde segnale RAL 6032 e blu traffico RAL 5017.
Nota:Il materiale di fissaggio non è compreso nella fornitura.
Per una tenuta sicura e permanente si consiglia la vite a testa cilindrica con esagono incassato e il frenafiletto.
Range di temperatura: Temperatura di utilizzo costante max. 100°C.
Temperatura di esercizio breve max. 180 °C.
Montaggio:La forma delle estremità è tale da consentire il fissaggio della maniglia tubolare dal lato di comando o dal retro. Per tale scopo sono previste viti a testa cilindrica con esagono incassato o viti a testa esagonale con dimensioni della filettatura M8. Dopo il montaggio, i tappi di copertura possono essere applicati manualmente. Su tutti e due i lati dei tappi di copertura sono presenti delle fessure per consentire lo smontaggio senza problemi con cacciavite. Su richiesta:Distanza assi "A" in lunghezze speciali graduate.
Accessori:K0869 Viti a testa cilindrica con esagono incassato, DIN EN ISO 4762 con frenafiletto
K0869 Viti a testa cilindrica con esagono incassato, DIN EN ISO 4762 ampliati
K0871 Viti a testa esagonale DIN 933 / DIN EN ISO 4017
K1145 Dadi esagonali DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
K0868 Rosette DIN 125 / DIN EN ISO 7089 Forma A
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1445 Maniglie tubolari Bighand in alluminio con supporti laterali in plastica 535 kB

Disegni

Maniglie tubolari Bighand in alluminio con supporti laterali in plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
tubo a sezione ovale
Superficie
corpo base
Colore
coperchio
ABDHLCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1445.1801grigio nerastroverniciato a polveregrigio nerastro RAL 702118039,2875,5213,41000 21,25 €
K1445.2001grigio nerastroverniciato a polveregrigio nerastro RAL 702120039,2875,5233,41000 21,56 €
K1445.2501grigio nerastroverniciato a polveregrigio nerastro RAL 702125039,2875,5283,41000 22,20 €
K1445.3001grigio nerastroverniciato a polveregrigio nerastro RAL 702130039,2875,5333,41000 22,67 €
K1445.3501grigio nerastroverniciato a polveregrigio nerastro RAL 702135039,2875,5383,41000 23,25 €
K1445.4001grigio nerastroverniciato a polveregrigio nerastro RAL 702140039,2875,5433,41000 23,77 €
K1445.5001grigio nerastroverniciato a polveregrigio nerastro RAL 702150039,2875,5533,41000 25,10 €
K1445.6001grigio nerastroverniciato a polveregrigio nerastro RAL 702160039,2875,5633,41000 26,52 €
K1445.1802grigio nerastroverniciato a polverearancione RAL 200418039,2875,5213,41000 21,25 €
K1445.2002grigio nerastroverniciato a polverearancione RAL 200420039,2875,5233,41000 21,56 €
K1445.2502grigio nerastroverniciato a polverearancione RAL 200425039,2875,5283,41000 22,20 €
K1445.3002grigio nerastroverniciato a polverearancione RAL 200430039,2875,5333,41000 22,67 €
K1445.3502grigio nerastroverniciato a polverearancione RAL 200435039,2875,5383,41000 23,25 €
K1445.4002grigio nerastroverniciato a polverearancione RAL 200440039,2875,5433,41000 23,77 €
K1445.5002grigio nerastroverniciato a polverearancione RAL 200450039,2875,5533,41000 25,10 €
K1445.6002grigio nerastroverniciato a polverearancione RAL 200460039,2875,5633,41000 26,52 €
K1445.18016grigio nerastroverniciato a polveregiallo navone RAL 102118039,2875,5213,41000 21,25 €
K1445.20016grigio nerastroverniciato a polveregiallo navone RAL 102120039,2875,5233,41000 21,56 €
K1445.25016grigio nerastroverniciato a polveregiallo navone RAL 102125039,2875,5283,41000 22,20 €
K1445.30016grigio nerastroverniciato a polveregiallo navone RAL 102130039,2875,5333,41000 22,67 €
K1445.35016grigio nerastroverniciato a polveregiallo navone RAL 102135039,2875,5383,41000 23,25 €
K1445.40016grigio nerastroverniciato a polveregiallo navone RAL 102140039,2875,5433,41000 23,77 €
K1445.50016grigio nerastroverniciato a polveregiallo navone RAL 102150039,2875,5533,41000 25,10 €
K1445.60016grigio nerastroverniciato a polveregiallo navone RAL 102160039,2875,5633,41000 26,52 €
K1445.18084grigio nerastroverniciato a polvererosso traffico RAL 302018039,2875,5213,41000 21,25 €
K1445.20084grigio nerastroverniciato a polvererosso traffico RAL 302020039,2875,5233,41000 21,56 €
K1445.25084grigio nerastroverniciato a polvererosso traffico RAL 302025039,2875,5283,41000 22,20 €
K1445.30084grigio nerastroverniciato a polvererosso traffico RAL 302030039,2875,5333,41000 22,67 €
K1445.35084grigio nerastroverniciato a polvererosso traffico RAL 302035039,2875,5383,41000 23,25 €
K1445.40084grigio nerastroverniciato a polvererosso traffico RAL 302040039,2875,5433,41000 23,77 €
K1445.50084grigio nerastroverniciato a polvererosso traffico RAL 302050039,2875,5533,41000 25,10 €
K1445.60084grigio nerastroverniciato a polvererosso traffico RAL 302060039,2875,5633,41000 26,52 €
K1445.18086grigio nerastroverniciato a polvereverde segnale RAL603218039,2875,5213,41000 21,25 €
K1445.20086grigio nerastroverniciato a polvereverde segnale RAL603220039,2875,5233,41000 21,56 €
K1445.25086grigio nerastroverniciato a polvereverde segnale RAL603225039,2875,5283,41000 22,20 €
K1445.30086grigio nerastroverniciato a polvereverde segnale RAL603230039,2875,5333,41000 22,67 €
K1445.35086grigio nerastroverniciato a polvereverde segnale RAL603235039,2875,5383,41000 23,25 €
K1445.40086grigio nerastroverniciato a polvereverde segnale RAL603240039,2875,5433,41000 23,77 €
K1445.50086grigio nerastroverniciato a polvereverde segnale RAL603250039,2875,5533,41000 25,10 €
K1445.60086grigio nerastroverniciato a polvereverde segnale RAL603260039,2875,5633,41000 26,52 €
K1445.18087grigio nerastroverniciato a polvereblu RAL501718039,2875,5213,41000 21,25 €
K1445.20087grigio nerastroverniciato a polvereblu RAL501720039,2875,5233,41000 21,56 €
K1445.25087grigio nerastroverniciato a polvereblu RAL501725039,2875,5283,41000 22,20 €
K1445.30087grigio nerastroverniciato a polvereblu RAL501730039,2875,5333,41000 22,67 €
K1445.35087grigio nerastroverniciato a polvereblu RAL501735039,2875,5383,41000 23,25 €
K1445.40087grigio nerastroverniciato a polvereblu RAL501740039,2875,5433,41000 23,77 €
K1445.50087grigio nerastroverniciato a polvereblu RAL501750039,2875,5533,41000 25,10 €
K1445.60087grigio nerastroverniciato a polvereblu RAL501760039,2875,5633,41000 26,52 €
K1445.180011neroanodizzatogrigio nerastro RAL 702118039,2875,5213,41000 23,35 €
K1445.200011neroanodizzatogrigio nerastro RAL 702120039,2875,5233,41000 23,73 €
K1445.250011neroanodizzatogrigio nerastro RAL 702125039,2875,5283,41000 24,35 €
K1445.300011neroanodizzatogrigio nerastro RAL 702130039,2875,5333,41000 24,91 €
K1445.350011neroanodizzatogrigio nerastro RAL 702135039,2875,5383,41000 25,57 €
K1445.400011neroanodizzatogrigio nerastro RAL 702140039,2875,5433,41000 26,15 €
K1445.500011neroanodizzatogrigio nerastro RAL 702150039,2875,5533,41000 27,62 €
K1445.600011neroanodizzatogrigio nerastro RAL 702160039,2875,5633,41000 29,23 €
K1445.180012neroanodizzatoarancione RAL 200418039,2875,5213,41000 23,35 €
K1445.200012neroanodizzatoarancione RAL 200420039,2875,5233,41000 23,73 €
K1445.250012neroanodizzatoarancione RAL 200425039,2875,5283,41000 24,35 €
K1445.300012neroanodizzatoarancione RAL 200430039,2875,5333,41000 24,91 €
K1445.350012neroanodizzatoarancione RAL 200435039,2875,5383,41000 25,57 €
K1445.400012neroanodizzatoarancione RAL 200440039,2875,5433,41000 26,15 €
K1445.500012neroanodizzatoarancione RAL 200450039,2875,5533,41000 27,62 €
K1445.600012neroanodizzatoarancione RAL 200460039,2875,5633,41000 29,23 €
K1445.1800116neroanodizzatogiallo navone RAL 102118039,2875,5213,41000 23,35 €
K1445.2000116neroanodizzatogiallo navone RAL 102120039,2875,5233,41000 23,73 €
K1445.2500116neroanodizzatogiallo navone RAL 102125039,2875,5283,41000 24,35 €
K1445.3000116neroanodizzatogiallo navone RAL 102130039,2875,5333,41000 24,91 €
K1445.3500116neroanodizzatogiallo navone RAL 102135039,2875,5383,41000 25,57 €
K1445.4000116neroanodizzatogiallo navone RAL 102140039,2875,5433,41000 26,15 €
K1445.5000116neroanodizzatogiallo navone RAL 102150039,2875,5533,41000 27,62 €
K1445.6000116neroanodizzatogiallo navone RAL 102160039,2875,5633,41000 29,23 €
K1445.1800184neroanodizzatorosso traffico RAL 302018039,2875,5213,41000 23,35 €
K1445.2000184neroanodizzatorosso traffico RAL 302020039,2875,5233,41000 23,73 €
K1445.2500184neroanodizzatorosso traffico RAL 302025039,2875,5283,41000 24,35 €
K1445.3000184neroanodizzatorosso traffico RAL 302030039,2875,5333,41000 24,91 €
K1445.3500184neroanodizzatorosso traffico RAL 302035039,2875,5383,41000 25,57 €
K1445.4000184neroanodizzatorosso traffico RAL 302040039,2875,5433,41000 26,15 €
K1445.5000184neroanodizzatorosso traffico RAL 302050039,2875,5533,41000 27,62 €
K1445.6000184neroanodizzatorosso traffico RAL 302060039,2875,5633,41000 29,23 €
K1445.1800186neroanodizzatoverde segnale RAL603218039,2875,5213,41000 23,35 €
K1445.2000186neroanodizzatoverde segnale RAL603220039,2875,5233,41000 23,73 €
K1445.2500186neroanodizzatoverde segnale RAL603225039,2875,5283,41000 24,35 €
K1445.3000186neroanodizzatoverde segnale RAL603230039,2875,5333,41000 24,91 €
K1445.3500186neroanodizzatoverde segnale RAL603235039,2875,5383,41000 25,57 €
K1445.4000186neroanodizzatoverde segnale RAL603240039,2875,5433,41000 26,15 €
K1445.5000186neroanodizzatoverde segnale RAL603250039,2875,5533,41000 27,62 €
K1445.6000186neroanodizzatoverde segnale RAL603260039,2875,5633,41000 29,23 €
K1445.1800187neroanodizzatoblu RAL501718039,2875,5213,41000 23,35 €
K1445.2000187neroanodizzatoblu RAL501720039,2875,5233,41000 23,73 €
K1445.2500187neroanodizzatoblu RAL501725039,2875,5283,41000 24,35 €
K1445.3000187neroanodizzatoblu RAL501730039,2875,5333,41000 24,91 €
K1445.3500187neroanodizzatoblu RAL501735039,2875,5383,41000 25,57 €
K1445.4000187neroanodizzatoblu RAL501740039,2875,5433,41000 26,15 €
K1445.5000187neroanodizzatoblu RAL501750039,2875,5533,41000 27,62 €
K1445.6000187neroanodizzatoblu RAL501760039,2875,5633,41000 29,23 €
K1445.180031naturaleanodizzatogrigio nerastro RAL 702118039,2875,5213,41000 23,35 €
K1445.200031naturaleanodizzatogrigio nerastro RAL 702120039,2875,5233,41000 23,73 €
K1445.250031naturaleanodizzatogrigio nerastro RAL 702125039,2875,5283,41000 24,35 €
K1445.300031naturaleanodizzatogrigio nerastro RAL 702130039,2875,5333,41000 24,91 €
K1445.350031naturaleanodizzatogrigio nerastro RAL 702135039,2875,5383,41000 25,57 €
K1445.400031naturaleanodizzatogrigio nerastro RAL 702140039,2875,5433,41000 26,15 €
K1445.500031naturaleanodizzatogrigio nerastro RAL 702150039,2875,5533,41000 27,62 €
K1445.600031naturaleanodizzatogrigio nerastro RAL 702160039,2875,5633,41000 29,23 €
K1445.180032naturaleanodizzatoarancione RAL 200418039,2875,5213,41000 23,35 €
K1445.200032naturaleanodizzatoarancione RAL 200420039,2875,5233,41000 23,73 €
K1445.250032naturaleanodizzatoarancione RAL 200425039,2875,5283,41000 24,35 €
K1445.300032naturaleanodizzatoarancione RAL 200430039,2875,5333,41000 24,91 €
K1445.350032naturaleanodizzatoarancione RAL 200435039,2875,5383,41000 25,57 €
K1445.400032naturaleanodizzatoarancione RAL 200440039,2875,5433,41000 26,15 €
K1445.500032naturaleanodizzatoarancione RAL 200450039,2875,5533,41000 27,62 €
K1445.600032naturaleanodizzatoarancione RAL 200460039,2875,5633,41000 29,23 €
K1445.1800316naturaleanodizzatogiallo navone RAL 102118039,2875,5213,41000 23,35 €
K1445.2000316naturaleanodizzatogiallo navone RAL 102120039,2875,5233,41000 23,73 €
K1445.2500316naturaleanodizzatogiallo navone RAL 102125039,2875,5283,41000 24,35 €
K1445.3000316naturaleanodizzatogiallo navone RAL 102130039,2875,5333,41000 24,91 €
K1445.3500316naturaleanodizzatogiallo navone RAL 102135039,2875,5383,41000 25,57 €
K1445.4000316naturaleanodizzatogiallo navone RAL 102140039,2875,5433,41000 26,15 €
K1445.5000316naturaleanodizzatogiallo navone RAL 102150039,2875,5533,41000 27,62 €
K1445.6000316naturaleanodizzatogiallo navone RAL 102160039,2875,5633,41000 29,23 €
K1445.1800384naturaleanodizzatorosso traffico RAL 302018039,2875,5213,41000 23,35 €
K1445.2000384naturaleanodizzatorosso traffico RAL 302020039,2875,5233,41000 23,73 €
K1445.2500384naturaleanodizzatorosso traffico RAL 302025039,2875,5283,41000 24,35 €
K1445.3000384naturaleanodizzatorosso traffico RAL 302030039,2875,5333,41000 24,91 €
K1445.3500384naturaleanodizzatorosso traffico RAL 302035039,2875,5383,41000 25,57 €
K1445.4000384naturaleanodizzatorosso traffico RAL 302040039,2875,5433,41000 26,15 €
K1445.5000384naturaleanodizzatorosso traffico RAL 302050039,2875,5533,41000 27,62 €
K1445.6000384naturaleanodizzatorosso traffico RAL 302060039,2875,5633,41000 29,23 €
K1445.1800386naturaleanodizzatoverde segnale RAL603218039,2875,5213,41000 23,35 €
K1445.2000386naturaleanodizzatoverde segnale RAL603220039,2875,5233,41000 23,73 €
K1445.2500386naturaleanodizzatoverde segnale RAL603225039,2875,5283,41000 24,35 €
K1445.3000386naturaleanodizzatoverde segnale RAL603230039,2875,5333,41000 24,91 €
K1445.3500386naturaleanodizzatoverde segnale RAL603235039,2875,5383,41000 25,57 €
K1445.4000386naturaleanodizzatoverde segnale RAL603240039,2875,5433,41000 26,15 €
K1445.5000386naturaleanodizzatoverde segnale RAL603250039,2875,5533,41000 27,62 €
K1445.6000386naturaleanodizzatoverde segnale RAL603260039,2875,5633,41000 29,23 €
K1445.1800387naturaleanodizzatoblu RAL501718039,2875,5213,41000 23,35 €
K1445.2000387naturaleanodizzatoblu RAL501720039,2875,5233,41000 23,73 €
K1445.2500387naturaleanodizzatoblu RAL501725039,2875,5283,41000 24,35 €
K1445.3000387naturaleanodizzatoblu RAL501730039,2875,5333,41000 24,91 €
K1445.3500387naturaleanodizzatoblu RAL501735039,2875,5383,41000 25,57 €
K1445.4000387naturaleanodizzatoblu RAL501740039,2875,5433,41000 26,15 €
K1445.5000387naturaleanodizzatoblu RAL501750039,2875,5533,41000 27,62 €
K1445.6000387naturaleanodizzatoblu RAL501760039,2875,5633,41000 29,23 €

Indicazioni su questo articolo
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33