Gruppi merceologici
Maniglie a staffa rotonde in acciaio inox con ampia rosetta per il fissaggio posteriore
K0215_B

Maniglie a staffa rotonde in acciaio inox con ampia rosetta per...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Maniglia a staffa in acciaio inox 1.4305.
Materiale di fissaggio 1.4301.

Versione:per avvitamento posteriore.Nota:Le maniglie in acciaio inox sono particolarmente indicate per tutti i settori tecnici che richiedono un'elevata capacità di carico e resistenza ai prodotti chimici e corrosivi.Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0215_B Maniglie a staffa rotonde in acciaio inox con ampia rosetta per il fissaggio posteriore 117 kB

Disegni

Maniglie a staffa rotonde in acciaio inox con ampia rosetta per il fissaggio posteriore

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaABB1DHLCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0215.2002B2005020M8752501000 78,29 €
K0215.2502B2505020M8753001000 81,35 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33