Gruppi merceologici
Maniglia a leva con filettatura interna e tappo di protezione, parti metalliche in acciaio inox, finitura satinata
K0123_SE

Maniglia a leva con filettatura interna e tappo di protezione,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Tappi di protezione in acciaio inox 1.4305.

Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica.
Elementi in acciaio finitura naturale.
Su richiesta:Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0123_SE Maniglia a leva con filettatura interna e tappo di protezione, parti metalliche in acciaio inox, finitura satinata 230 kB

Disegni

Maniglia a leva con filettatura interna e tappo di protezione, parti metalliche in acciaio inox, finitura satinata

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
Superficie
corpo base
DimensioniXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0123.92061nero RAL 9005satinato2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 9,43 €
K0123.92081nero RAL 9005satinato2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 9,43 €
K0123.93081nero RAL 9005satinato3M81416212241,5102454,558,580911122 10,71 €
K0123.93101nero RAL 9005satinato3M101416212241,5102454,558,580911122 10,71 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33