Gruppi merceologici
Leve di serraggio in zinco pressofuso con filettatura interna e tappo di protezione, arancio puro satinato, inserto filettato in acciaio inox
K0123

Leve di serraggio in zinco pressofuso con filettatura interna e...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Tappi di protezione in acciaio inox 1.4305.

Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica.
Parti metalliche in acciaio non trattato.
Nota:Colori standard disponibili:
arancione RAL 2004.
Su richiesta:Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0123 Leve di serraggio in zinco pressofuso con filettatura interna e tappo di protezione, arancio puro satinato, inserto filettato in acciaio inox 197 kB

Disegni

Leve di serraggio in zinco pressofuso con filettatura interna e tappo di protezione, arancio puro satinato, inserto filettato in acciaio inox

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineColore
corpo base
DimensioniXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0123.92062arancio puro RAL 20042M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 9,43 €
K0123.92082arancio puro RAL 20042M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 9,43 €
K0123.93082arancio puro RAL 20043M81416212241,5102454,558,580911122 10,71 €
K0123.93102arancio puro RAL 20043M101416212241,5102454,558,580911122 10,71 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33