Gruppi merceologici
Leve di serraggio in zinco con filettatura esterna e amplificatore della forza di serraggio, finitura satinata, inserto filettato in acciaio inox
K1626_SE

Leve di serraggio in zinco con filettatura esterna e...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le maniglie a leva con moltiplicatore della forza di serraggio integrato possono aumentare la forza di serraggio fino al 75% rispetto alle maniglie a leva standard.

Inoltre questo prodotto può essere utilizzato anche da persone con una limitata forza della mano (p.es. in riabilitazione) per ottenere forze di serraggio comparabili con meno sforzo. È inoltre necessaria una forza manuale inferiore per il rilascio delle maniglie a leva serrate.

L'aumento della forza di serraggio è ottenuto grazie al cuscinetto ad aghi assiale installato, che durante il serraggio genera un attrito superficiale molto basso sulla superficie di contatto fissa. Le rondelle di contatto temprate sono progettate per elevate forze di serraggio e il cuscinetto con il suo elevato coefficiente di carico garantisce una lunga durata.

Con la grande superficie di appoggio fissa il componente serrato viene protetto in modo permanente. Una rondella non è quindi più necessaria.

Grazie alla costruzione modulare, sono disponibili molti modelli speciali.
Materiale:

Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.

Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica.
Parti in acciaio non trattate.
Cuscinetto ad aghi assiale con rondelle di contatto temprate e rettificate.
Modalità di utilizzoLa leva di serraggio è inserita, non azionata, nell'inserto filettato per mezzo di una corona dentata. Sollevando la leva di serraggio, essa può essere riposizionata e reinserita nella corona dentata con la spinta della molla.Utilizzo:Costruzione di macchine, apparecchi ed impianti, settore della riabilitazione.Vantaggi:Significativo aumento delle forze di serraggio a parità di coppia di serraggio.
Cuscinetto ad aghi assiale di alta qualità con elevata capacità di carico e lunga durata.
La superficie di appoggio fissa protegge il componente.
Su richiesta:Ulteriori colori e lunghezze di filettatura.Nota disegno:
1) Punta DIN EN ISO 4753
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1626_SE Leve di serraggio in zinco con filettatura esterna e amplificatore della forza di serraggio, finitura satinata, inserto filettato in acciaio inox 231 kB

Disegni

Leve di serraggio in zinco con filettatura esterna e amplificatore della forza di serraggio, finitura satinata, inserto filettato in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
Superficie
corpo base
DimensioniXD2

HH2H3H4AA1BLCADAcc.PrezzoOrdinare
K1626.2081X10nero RAL 9005satinato2M82538,527,752,655,66577,51010 26,38 €
K1626.2081X20nero RAL 9005satinato2M82538,527,752,655,66577,51020 26,38 €
K1626.2081X30nero RAL 9005satinato2M82538,527,752,655,66577,51030 26,38 €
K1626.2081X40nero RAL 9005satinato2M82538,527,752,655,66577,51040 26,78 €
K1626.3101X15nero RAL 9005satinato3M10304733,964,468,6809511,215 27,49 €
K1626.3101X30nero RAL 9005satinato3M10304733,964,468,6809511,230 27,49 €
K1626.3101X40nero RAL 9005satinato3M10304733,964,468,6809511,240 27,98 €
K1626.3101X50nero RAL 9005satinato3M10304733,964,468,6809511,250 27,98 €
K1626.4101X20nero RAL 9005satinato4M103053,137,272,877,39511013,220 29,71 €
K1626.4101X30nero RAL 9005satinato4M103053,137,272,877,39511013,230 29,71 €
K1626.4101X40nero RAL 9005satinato4M103053,137,272,877,39511013,240 30,89 €
K1626.4101X50nero RAL 9005satinato4M103053,137,272,877,39511013,250 30,89 €
K1626.5121X20nero RAL 9005satinato5M123559,141,98387,5110127,515,420 34,16 €
K1626.5121X30nero RAL 9005satinato5M123559,141,98387,5110127,515,430 34,16 €
K1626.5121X40nero RAL 9005satinato5M123559,141,98387,5110127,515,440 36,07 €
K1626.5121X50nero RAL 9005satinato5M123559,141,98387,5110127,515,450 36,07 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33