Gruppi merceologici
Leve di serraggio con filettatura interna, inserto filettato in acciaio inox, finitura satinata
K0123_SE

Leve di serraggio con filettatura interna, inserto filettato in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.

Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica.
Elementi in acciaio finitura naturale.
Su richiesta:Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Pagando un sovrapprezzo la misura "H1" puó essere realizzata in altre lunghezze.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0123_SE Leve di serraggio con filettatura interna, inserto filettato in acciaio inox, finitura satinata 228 kB

Disegni

Leve di serraggio con filettatura interna, inserto filettato in acciaio inox, finitura satinata

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
Superficie
corpo base
DimensioniXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0123.9031nero RAL 9005satinato9M3681111,521,4411,924272227,76,412 5,96 €
K0123.9041nero RAL 9005satinato9M4681111,521,4411,924272227,76,412 5,96 €
K0123.9051nero RAL 9005satinato9M5681111,521,4411,924272227,76,412 5,96 €
K0123.0031nero RAL 9005satinato0M3910131424,5414,530333037716 6,27 €
K0123.0041nero RAL 9005satinato0M4910131424,5414,530333037716 6,27 €
K0123.0051nero RAL 9005satinato0M5910131424,5414,530333037716 6,27 €
K0123.1041nero RAL 9005satinato1M4910131424,5414,531344047716 6,27 €
K0123.1051nero RAL 9005satinato1M5910131424,5414,531344047716 6,27 €
K0123.1061nero RAL 9005satinato1M6910131424,5414,531344047716 6,27 €
K0123.2061nero RAL 9005satinato2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 7,80 €
K0123.2081nero RAL 9005satinato2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 7,80 €
K0123.3081nero RAL 9005satinato3M81416212237102454,558,580911122 8,84 €
K0123.3101nero RAL 9005satinato3M101416212237102454,558,580911122 8,84 €
K0123.4101nero RAL 9005satinato4M1017192727,54310276367,5951091324 11,87 €
K0123.4121nero RAL 9005satinato4M1217192727,54310276367,5951091324 11,87 €
K0123.5121nero RAL 9005satinato5M1223233132491231,57377,51101261526 14,73 €
K0123.5161nero RAL 9005satinato5M1623233132491231,57377,51101261526 14,73 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33