Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio da bonifica, dado tenditore e bullone di fissaggio in acciaio automatico cementato.Versione:brunito.
Con sovrapprezzo, sono disponibili anche modelli opachi o con cromatura lucida.
Nota:Bullone di fissaggio A (cricchetto) versione standard:
per serrare e allentare in spazi ridotti in caso di corse lunghe. Per invertire la direzione di serraggio occorre ruotare la maniglia a leva di 180°.

Bullone di fissaggio B modello speciale:
per serrare e allentare in spazi ridotti in caso di corse brevi. La maniglia a leva non va ruotata quando si cambia la direzione di serraggio. Per il fissaggio in posizione nella cava successiva è necessario estrarre la leva.

Dispositivo di serraggio con foro calibrato Ø H7 con cava per linguetta di aggiustamento a norma DIN 6885 foglio 1.
Su richiesta:Altre filettature interne, fori alesati e quadri incassati.
Grandezza "A" disponibile in lunghezze speciali a variazione graduale con sovrapprezzo.
Modello speciale: bullone di fissaggio B.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0128_IV Tenditore con quadro incassato 166 kB

Disegni

Tenditore con quadro incassato

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Sistema di fissaggioSWDimensioni

A=Lunghezza manigliaA2DD1D2D3D4HH1H2H3Numero di
incavi
d'arresto
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0128.510quadro incassato101150482233172236314,515,537 84,55 €
K0128.512quadro incassato121150482233172236314,515,537 84,55 €
K0128.513quadro incassato1321805427382026433861948 99,92 €
K0128.514quadro incassato1421805427382026433861948 99,92 €
K0128.517quadro incassato1732307035452430514262148 134,52 €
K0128.519quadro incassato19430080425628356147623,549 185,24 €
K0128.520quadro incassato20430080425628356147623,549 185,24 €
K0128.522quadro incassato22430080425628356147623,549 185,24 €
K0128.524quadro incassato24430080425628356147623,549 185,24 €
K0128.530quadro incassato3054001106075323882537,526,5511 350,54 €
K0128.532quadro incassato3254001106075323882537,526,5511 350,54 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33