Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio da bonifica, dado tenditore e bullone di fissaggio in acciaio automatico cementato.Versione:brunito.
Con sovrapprezzo, sono disponibili anche modelli opachi o con cromatura lucida.
Nota:Bullone di fissaggio A (cricchetto) versione standard:
per serrare e allentare in spazi ridotti in caso di corse lunghe. Per invertire la direzione di serraggio occorre ruotare la maniglia a leva di 180°.

Bullone di fissaggio B modello speciale:
per serrare e allentare in spazi ridotti in caso di corse brevi. La maniglia a leva non va ruotata quando si cambia la direzione di serraggio. Per il fissaggio in posizione nella cava successiva è necessario estrarre la leva.

Dispositivo di serraggio con foro calibrato Ø H7 con cava per linguetta di aggiustamento a norma DIN 6885 foglio 1.
Su richiesta:Altre filettature interne, fori alesati e quadri incassati.
Grandezza "A" disponibile in lunghezze speciali a variazione graduale con sovrapprezzo.
Modello speciale: bullone di fissaggio B.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0128 Tenditore 248 kB

Disegni (sintesi completa)

Tenditore

Selezione/filtro articoli

N. ordineSistema di fissaggioDimensioniXA=Lunghezza manigliaA2DD1D2D3D4HH1H2H3SWNumero di
incavi
d'arresto
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0128.310filettatura interna1M10150482233172236314,515,53-7 71,98 €
K0128.312filettatura interna1M12150482233172236314,515,53-7 71,98 €
K0128.314filettatura interna2M14180542738202643386194-8 86,09 €
K0128.316filettatura interna2M16180542738202643386194-8 86,09 €
K0128.318filettatura interna3M18230703545243051426214-8 110,71 €
K0128.320filettatura interna3M20230703545243051426214-8 110,71 €
K0128.322filettatura interna4M2230080425628356147623,54-9 151,42 €
K0128.324filettatura interna4M2430080425628356147623,54-9 151,42 €
K0128.327filettatura interna4M2730080425628356147623,54-9 151,42 €
K0128.330filettatura interna5M304001106075323882537,526,55-11 289,05 €
K0128.336filettatura interna5M364001106075323882537,526,55-11 289,05 €
K0128.342filettatura interna5M424001106075323882537,526,55-11 289,05 €
K0128.412foro calibrato con cava112150482233172236314,515,53-7 91,48 €
K0128.414foro calibrato con cava214180542738202643386194-8 109,14 €
K0128.415foro calibrato con cava215180542738202643386194-8 109,14 €
K0128.416foro calibrato con cava216180542738202643386194-8 109,14 €
K0128.418foro calibrato con cava318230703545243051426214-8 146,06 €
K0128.420foro calibrato con cava320230703545243051426214-8 146,06 €
K0128.422foro calibrato con cava42230080425628356147623,54-9 199,08 €
K0128.425foro calibrato con cava42530080425628356147623,54-9 199,08 €
K0128.427foro calibrato con cava42730080425628356147623,54-9 199,08 €
K0128.430foro calibrato con cava5304001106075323882537,526,55-11 378,23 €
K0128.436foro calibrato con cava5364001106075323882537,526,55-11 378,23 €
K0128.510quadro incassato1-150482233172236314,515,53107 84,55 €
K0128.512quadro incassato1-150482233172236314,515,53127 84,55 €
K0128.513quadro incassato2-180542738202643386194138 99,92 €
K0128.514quadro incassato2-180542738202643386194148 99,92 €
K0128.517quadro incassato3-230703545243051426214178 134,52 €
K0128.519quadro incassato4-30080425628356147623,54199 185,24 €
K0128.520quadro incassato4-30080425628356147623,54209 185,24 €
K0128.522quadro incassato4-30080425628356147623,54229 185,24 €
K0128.524quadro incassato4-30080425628356147623,54249 185,24 €
K0128.530quadro incassato5-4001106075323882537,526,553011 350,54 €
K0128.532quadro incassato5-4001106075323882537,526,553211 350,54 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33