- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili paraspigoli, profili di tenuta
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0174_LLeve di serraggio DIN 99, Forma L, con foro |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox A2.Versione:Acciaio lucidato. Acciaio inox 1.4301 sabbiato.Nota:In molti casi è più economico realizzare un collegamento fisso tra maniglia e riscontro utilizzando la colla invece delle viti prigioniere. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | X | A=Lunghezza maniglia | B1 | D1 | D2 Sfera | H | L2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0174.106 | L | acciaio | 6 | 48 | 9,5 | 8 | 12 | 24 | 4 |  | | 2,85 € | | K0174.108 | L | acciaio | 8 | 60 | 12 | 10 | 16 | 30,5 | 5 |  | | 3,27 € | | K0174.110 | L | acciaio | 10 | 76 | 14,5 | 13 | 20 | 38 | 6 |  | | 4,23 € | | K0174.112 | L | acciaio | 12 | 95 | 18,5 | 16 | 25 | 47 | 7,5 |  | | 5,92 € | | K0174.116 | L | acciaio | 16 | 119 | 24 | 20 | 32 | 59,5 | 10 |  | | 11,65 € | | K0174.120 | L | acciaio | 20 | 152 | 30 | 25 | 40 | 75,5 | 12,5 |  | | 20,15 € | | K0174.0106 | L | acciaio inox A2 | 6 | 48 | 9,5 | 8 | 12 | 24 | 4 |  | | 4,75 € | | K0174.0108 | L | acciaio inox A2 | 8 | 60 | 12 | 10 | 16 | 30,5 | 5 |  | | 6,79 € | | K0174.0110 | L | acciaio inox A2 | 10 | 76 | 14,5 | 13 | 20 | 38 | 6 |  | | 9,10 € | | K0174.0112 | L | acciaio inox A2 | 12 | 95 | 18,5 | 16 | 25 | 47 | 7,5 |  | | 12,59 € | | K0174.0116 | L | acciaio inox A2 | 16 | 119 | 24 | 20 | 32 | 59,5 | 10 |  | | 16,78 € | | K0174.0120 | L | acciaio inox A2 | 20 | 152 | 30 | 25 | 40 | 75,5 | 12,5 |  | | 23,89 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|