- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili paraspigoli, profili di tenuta
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0176_PB0Leva di serraggio con foro alesato, 0 gradi |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Parti metalliche classe di resistenza 5.8. Impugnatura sferica in plastica colore nero.Versione:brunito.Nota:Le leve di serraggio possono essere utilizzate per semplici operazioni di serraggio e/o commutazione. In alcuni casi occorre un certo spazio per poter girare la leva di 360°.Su richiesta:Altre filettature interne, fori calibrati e modelli speciali. Su richiesta, la grandezza "A" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Sistema di fissaggio | X | T | A=Lunghezza maniglia | D | D1 | D2 | H | H2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0176.1102 | foro calibrato | 10 | 22 | 88,1 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32,5 |  | | 7,58 € | | K0176.1122 | foro calibrato | 12 | 25 | 104 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 |  | | 9,41 € | | K0176.1142 | foro calibrato | 14 | 25 | 104 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 |  | | 9,41 € | | K0176.1162 | foro calibrato | 16 | 28 | 126,5 | 33 | 13 | 32 | 52 | 41 |  | | 11,37 € | | K0176.1202 | foro calibrato | 20 | 32 | 128,5 | 41 | 13 | 32 | 61 | 49 |  | | 15,76 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|