Gruppi merceologici
Giunti con perno a molla, in alluminio con mozzo di serraggio
K2037

Giunti con perno a molla, in alluminio con mozzo di serraggio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio.Versione:Superficie non trattata.Nota:Giunto monoblocco, senza gioco, resistente alla torsione, flessibile e privo di manutenzione per la trasmissione di rotazioni con angolo sincrono. L´innovativa struttura a taglio consente un'ottima flessibilità assiale, radiale e angolare con forze antagoniste ridotte. I mozzi di serraggio ne permettono il fissaggio all´albero. Ideale per servomotori.Range di temperatura: Da -50 °C a +150 °C.Montaggio:I giunti con perno a molla hanno una tolleranza H7. Il margine di accoppiamento consigliato è di 0,02 mm - 0,05 mm. Questa tolleranza e l'oliatura dei perni dell'albero facilitano il montaggio e lo smontaggio.Su richiesta:Foro del mozzo D1 e D2 con classe o campo di tolleranza.
Cava per linguetta secondo DIN 6885.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2037 Giunti con perno a molla, in alluminio con mozzo di serraggio 181 kB
 Nota tecnica sui giunti per alberi 2,1 MB

Disegni

Giunti con perno a molla, in alluminio con mozzo di serraggio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniD1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4LL1L2Coppia nominale
Nm
Resistenza alla torsione
(10³ Nm/rad)
Momento di inerzia
(gm²)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2037.0160230606166636162373,530,0760,00028 30,97 €
K2037.01801606061866361816,652,530,1030,00045 33,11 €
K2037.020028080820883820288450,4070,00095 41,64 €
K2037.02502808102581061225288470,7330,00239 44,84 €
K2037.0250280606256661225288470,7330,00239 44,84 €
K2037.04004810124010126194048115,5193,7670,02790 64,01 €
K2037.04004812124012126194048115,5193,7670,02790 64,01 €
K2037.04004815154015156194048115,5193,7670,02790 64,01 €
K2037.0160230505165536162373,530,0760,00028 30,97 €
K2037.01801605051855361816,652,530,1030,00045 33,11 €
K2037.020028060620663820288450,4070,00095 41,64 €
K2037.0220200606226631022205,52,7530,6900,00115 41,64 €
K2037.0220200508225831022205,52,7530,6900,00115 41,64 €
K2037.0220200808228831022205,52,7530,6900,00115 41,64 €
K2037.0220200505225531022205,52,7530,6900,00115 41,64 €
K2037.025028101025101061225288470,7330,00239 44,84 €
K2037.0250280608256861225288470,7330,00239 44,84 €
K2037.02502806102561061225288470,7330,00239 44,84 €
K2037.0250280808258861225288470,7330,00239 44,84 €
K2037.03004010103010106143040115,5100,8680,00680 52,29 €
K2037.0300400810308106143040115,5100,8680,00680 52,29 €
K2037.04004816164016166194048115,5193,7670,02790 64,01 €
K2037.04004810104010106194048115,5193,7670,02790 64,01 €
K2037.050065191950191910265065199,5357,1960,08970 78,92 €
K2037.050065161650161610265065199,5357,1960,08970 78,92 €
K2037.020028050820583820288450,4070,00095 41,64 €
K2037.0220200506225631022205,52,7530,6900,00115 41,64 €
K2037.030040060630666143040115,5100,8680,00680 52,29 €
K2037.020028060820683820288450,4070,00095 41,64 €
K2037.01801605061856361816,652,530,1030,00045 33,11 €
K2037.050065202050202010265065199,5357,1960,08970 78,92 €
K2037.030040080830886143040115,5100,8680,00680 52,29 €
K2037.030040060830686143040115,5100,8680,00680 52,29 €
K2037.0600802424602424103060802512,57012,7500,23200 181,21 €
K2037.0160230506165636162373,530,0760,00028 30,97 €
K2037.0700953232703232153570952512,513066,7680,50660 223,82 €
K2037.0700952020702020153570952512,513066,7680,50660 223,82 €
K2037.0220200608226831022205,52,7530,6900,00115 41,64 €
K2037.0600802020602020103060802512,57012,7500,23200 181,21 €
K2037.020028050520553820288450,4070,00095 41,64 €
K2037.0160230303163336162373,530,0760,00028 30,97 €
K2037.01801603031833361816,652,530,1030,00045 33,11 €
K2037.020028030320333820288450,4070,00095 41,64 €
K2037.020028050620563820288450,4070,00095 41,64 €
K2037.0220200303223331022205,52,7530,6900,00115 41,64 €
K2037.0300400610306106143040115,5100,8680,00680 52,29 €
K2037.040048060640666194048115,5193,7670,02790 64,01 €
K2037.050065101050101010265065199,5357,1960,08970 78,92 €
K2037.050065151550151510265065199,5357,1960,08970 78,92 €
K2037.0600801010601010103060802512,57012,7500,23200 181,21 €
K2037.0600801616601616103060802512,57012,7500,23200 181,21 €
K2037.0700951515701515153570952512,513066,7680,50660 223,82 €
N. ordinemax. numero
di giri
giri/min
offset angolare
massimo
(°)
Disallineamento assiale massimo
(mm)
Disallineamento radiale massimo
(mm)
C
(ISO 4029)
Coppia di
serraggio delle
viti Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2037.01602306061000020,50,15M2,51 30,97 €
K2037.01801606061000020,50,15M2,51 33,11 €
K2037.02002808089500110,1M31,5 41,64 €
K2037.02502808108000110,1M31,5 44,84 €
K2037.02502806068000110,1M31,5 44,84 €
K2037.0400481012500010,850,15M57 64,01 €
K2037.0400481212500010,850,15M57 64,01 €
K2037.0400481515500010,850,15M57 64,01 €
K2037.01602305051000020,50,15M2,51 30,97 €
K2037.01801605051000020,50,15M2,51 33,11 €
K2037.02002806069500110,1M31,5 41,64 €
K2037.02202006069500110,15M2,51 41,64 €
K2037.02202005089500110,15M2,51 41,64 €
K2037.02202008089500110,15M2,51 41,64 €
K2037.02202005059500110,15M2,51 41,64 €
K2037.02502810108000110,1M31,5 44,84 €
K2037.02502806088000110,1M31,5 44,84 €
K2037.02502806108000110,1M31,5 44,84 €
K2037.02502808088000110,1M31,5 44,84 €
K2037.0300401010600010,850,1M43,4 52,29 €
K2037.0300400810600010,850,1M43,4 52,29 €
K2037.0400481616500010,850,15M57 64,01 €
K2037.0400481010500010,850,15M57 64,01 €
K2037.050065191950001,50,70,15M614 78,92 €
K2037.050065161650001,50,70,15M614 78,92 €
K2037.02002805089500110,1M31,5 41,64 €
K2037.02202005069500110,15M2,51 41,64 €
K2037.0300400606600010,850,1M43,4 52,29 €
K2037.02002806089500110,1M31,5 41,64 €
K2037.01801605061000020,50,15M2,51 33,11 €
K2037.050065202050001,50,70,15M614 78,92 €
K2037.0300400808600010,850,1M43,4 52,29 €
K2037.0300400608600010,850,1M43,4 52,29 €
K2037.060080242445001,50,70,15M827 181,21 €
K2037.01602305061000020,50,15M2,51 30,97 €
K2037.0700953232400010,330,1M827 223,82 €
K2037.0700952020400010,330,1M827 223,82 €
K2037.02202006089500110,15M2,51 41,64 €
K2037.060080202045001,50,70,15M827 181,21 €
K2037.02002805059500110,1M31,5 41,64 €
K2037.01602303031000020,50,15M2,51 30,97 €
K2037.01801603031000020,50,15M2,51 33,11 €
K2037.02002803039500110,1M31,5 41,64 €
K2037.02002805069500110,1M31,5 41,64 €
K2037.02202003039500110,15M2,51 41,64 €
K2037.0300400610600010,850,1M43,4 52,29 €
K2037.0400480606500010,850,15M57 64,01 €
K2037.050065101050001,50,70,15M614 78,92 €
K2037.050065151550001,50,70,15M614 78,92 €
K2037.060080101045001,50,70,15M827 181,21 €
K2037.060080161645001,50,70,15M827 181,21 €
K2037.0700951515400010,330,1M827 223,82 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33