Gruppi merceologici
Giunti a soffietto in metallo con mozzi di serraggio, acciaio inossidabile
K1883

Giunti a soffietto in metallo con mozzi di serraggio, acciaio...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Mozzo in acciaio inossidabile
Soffietto in acciaio inox.
Versione:Non trattato.Nota:Giunti a soffietto metallico miniaturizzato senza gioco, torsionalmente rigidi. Con mozzi di serraggio per il fissaggio dell´albero. Il soffietto metallico ne compensa il disallineamento assiale, radiale e angolare.

Vengono utilizzati quando è richiesta una trasmissione precisa della posizione e del movimento, ad esempio nei servomotori delle macchine utensili, delle macchine per l'imballaggio, delle macchine per la lavorazione del legno e nella tecnologia dell'automazione.
Range di temperatura: Da -30 °C a +120 °C.Montaggio:I giunti a soffietto in metallo hanno un accoppiamento H7: l´ accoppiamento consigliato è di 0,02 mm - 0,05 mm che, insieme con l'oliatura dei perni dell'albero ne facilitano il montaggio e lo smontaggio.

Durante il montaggio e lo smontaggio, il soffietto metallico può subire una deformazione massima di 3 volte superiore ai valori di spostamento ammissibili specificati nel catalogo. Evitare il ricorso alla forza.
Su richiesta:Foro del mozzo D1 e D2 con classe o campo di tolleranza.
Cava per linguetta a norma DIN 6885. Il foro per la cava della linguetta deve essere il più grande possibile.
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1883 Giunti a soffietto in metallo con mozzi di serraggio, acciaio inossidabile 250 kB
 Nota tecnica sui giunti per alberi 2,1 MB

Disegni

Giunti a soffietto in metallo con mozzi di serraggio, acciaio inossidabile

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniCoppia
nominale
Nm
Momento di inerzia
(gm²)
Resistenza alla torsione
(10³ Nm/rad)
Rigidezza molla
radiale
(N/mm)
Rigidezza molla
assiale
(N/mm)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1883.018063101018180,112020550 224,52 €
K1883.018063111118180,112020550 224,52 €
K1883.018063121218180,112020550 224,52 €
K1883.018063141418180,112020550 224,52 €
K1883.018063191918180,112020550 224,52 €
K1883.018063242418180,112020550 224,52 €
K1883.018063252518180,112020550 224,52 €
K1883.030065101030300,413872050 258,73 €
K1883.030065111130300,413872050 258,73 €
K1883.030065121230300,413872050 258,73 €
K1883.030065141430300,413872050 258,73 €
K1883.030065191930300,413872050 258,73 €
K1883.030065242430300,413872050 258,73 €
K1883.030065252530300,413872050 258,73 €
K1883.060079121260600,9175115090 282,96 €
K1883.060079141460600,9175115090 282,96 €
K1883.060079191960600,9175115090 282,96 €
K1883.060079242460600,9175115090 282,96 €
K1883.060079252560600,9175115090 282,96 €
K1883.060079282860600,9175115090 282,96 €
K1883.060079323260600,9175115090 282,96 €
K1883.080091141480802128120080 379,97 €
K1883.080091191980802128120080 379,97 €
K1883.080091242480802128120080 379,97 €
K1883.080091252580802128120080 379,97 €
K1883.080091282880802128120080 379,97 €
K1883.080091323280802128120080 379,97 €
K1883.150091191915015021552020280 417,96 €
K1883.150091242415015021552020280 417,96 €
K1883.150091252515015021552020280 417,96 €
K1883.150091282815015021552020280 417,96 €
K1883.150091323215015021552020280 417,96 €
K1883.20010122222002003,31752500280 453,35 €
K1883.20010124242002003,31752500280 453,35 €
K1883.20010125252002003,31752500280 453,35 €
K1883.20010128282002003,31752500280 453,35 €
K1883.20010132322002003,31752500280 453,35 €
K1883.30010530303003007,35026300287 525,31 €
K1883.30010538383003007,35026300287 525,31 €
K1883.500112353550050012,46907790100 623,77 €
K1883.500112424250050012,46907790100 623,77 €
N. ordine

Disallineamento radiale massimo
(mm)
Disallineamento assiale massimo
(mm)
offset angolare
massimo
(°)
max. numero
di giri
giri/min
AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1883.01806310100,20,51,51280017M51010 224,52 €
K1883.01806311110,20,51,51280017M51111 224,52 €
K1883.01806312120,20,51,51280017M51212 224,52 €
K1883.01806314140,20,51,51280017M51414 224,52 €
K1883.01806319190,20,51,51280017M51919 224,52 €
K1883.01806324240,20,51,51280017M52424 224,52 €
K1883.01806325250,20,51,51280017M52525 224,52 €
K1883.03006510100,150,61,51030020M61010 258,73 €
K1883.03006511110,150,61,51030020M61111 258,73 €
K1883.03006512120,150,61,51030020M61212 258,73 €
K1883.03006514140,150,61,51030020M61414 258,73 €
K1883.03006519190,150,61,51030020M61919 258,73 €
K1883.03006524240,150,61,51030020M62424 258,73 €
K1883.03006525250,150,61,51030020M62525 258,73 €
K1883.06007912120,150,61,5870023M81212 282,96 €
K1883.06007914140,150,61,5870023M81414 282,96 €
K1883.06007919190,150,61,5870023M81919 282,96 €
K1883.06007924240,150,61,5870023M82424 282,96 €
K1883.06007925250,150,61,5870023M82525 282,96 €
K1883.06007928280,150,61,5870023M82828 282,96 €
K1883.06007932320,150,61,5870023M83232 282,96 €
K1883.08009114140,20,51,5690028M101414 379,97 €
K1883.08009119190,20,51,5690028M101919 379,97 €
K1883.08009124240,20,51,5690028M102424 379,97 €
K1883.08009125250,20,51,5690028M102525 379,97 €
K1883.08009128280,20,51,5690028M102828 379,97 €
K1883.08009132320,20,51,5690028M103232 379,97 €
K1883.15009119190,20,51,5690028M101919 417,96 €
K1883.15009124240,20,51,5690028M102424 417,96 €
K1883.15009125250,20,51,5690028M102525 417,96 €
K1883.15009128280,20,51,5690028M102828 417,96 €
K1883.15009132320,20,51,5690028M103232 417,96 €
K1883.20010122220,20,51,5640031M122222 453,35 €
K1883.20010124240,20,51,5640031M122424 453,35 €
K1883.20010125250,20,51,5640031M122525 453,35 €
K1883.20010128280,20,51,5640031M122828 453,35 €
K1883.20010132320,20,51,5640031M123232 453,35 €
K1883.30010530300,20,51,5600040M123030 525,31 €
K1883.30010538380,20,51,5600040M123838 525,31 €
K1883.50011235350,20,51,5500042M123535 623,77 €
K1883.50011242420,20,51,5500042M124242 623,77 €
N. ordine

D1/D2
min.
D1/D2
max.
D1/D2
max.
con cava per linguetta di aggiustamento
D4LL2L3RCoppia di
serraggio delle
viti Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1883.01806310101025,425,445635,519,547,48 224,52 €
K1883.01806311111025,425,445635,519,547,48 224,52 €
K1883.01806312121025,425,445635,519,547,48 224,52 €
K1883.01806314141025,425,445635,519,547,48 224,52 €
K1883.01806319191025,425,445635,519,547,48 224,52 €
K1883.01806324241025,425,445635,519,547,48 224,52 €
K1883.01806325251025,425,445635,519,547,48 224,52 €
K1883.030065101010323056657,524,556,415 258,73 €
K1883.030065111110323056657,524,556,415 258,73 €
K1883.030065121210323056657,524,556,415 258,73 €
K1883.030065141410323056657,524,556,415 258,73 €
K1883.030065191910323056657,524,556,415 258,73 €
K1883.030065242410323056657,524,556,415 258,73 €
K1883.030065252510323056657,524,556,415 258,73 €
K1883.0600791212123535667910296640 282,96 €
K1883.0600791414123535667910296640 282,96 €
K1883.0600791919123535667910296640 282,96 €
K1883.0600792424123535667910296640 282,96 €
K1883.0600792525123535667910296640 282,96 €
K1883.0600792828123535667910296640 282,96 €
K1883.0600793232123535667910296640 282,96 €
K1883.080091141414444482911133,582,984 379,97 €
K1883.080091191914444482911133,582,984 379,97 €
K1883.080091242414444482911133,582,984 379,97 €
K1883.080091252514444482911133,582,984 379,97 €
K1883.080091282814444482911133,582,984 379,97 €
K1883.080091323214444482911133,582,984 379,97 €
K1883.150091191919444482911133,582,984 417,96 €
K1883.150091242419444482911133,582,984 417,96 €
K1883.150091252519444482911133,582,984 417,96 €
K1883.150091282819444482911133,582,984 417,96 €
K1883.150091323219444482911133,582,984 417,96 €
K1883.200101222222474790101133890,8125 453,35 €
K1883.200101242422474790101133890,8125 453,35 €
K1883.200101252522474790101133890,8125 453,35 €
K1883.200101282822474790101133890,8125 453,35 €
K1883.200101323222474790101133890,8125 453,35 €
K1883.30010530303060601101051338110145 525,31 €
K1883.30010538383060601101051338110145 525,31 €
K1883.50011235353570701221121542122145 623,77 €
K1883.50011242423570701221121542122145 623,77 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33