- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0406_EGhiere DIN 705, acciaio inox, forma E, esagono incassato |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4305. Versione:Superficie non trattata.Nota disegno:1) secondo perno filettato da D1 ≥ 75 Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale componenti | D1 | B | D2 | D3 Perno filettato | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0406.300302 | E | acciaio inox | 3 | 5 | 7 | M2x3 |  | | 1,15 € | | K0406.300402 | E | acciaio inox | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 |  | | 1,15 € | | K0406.300502 | E | acciaio inox | 5 | 6 | 10 | M3x4 |  | | 1,15 € | | K0406.300602 | E | acciaio inox | 6 | 8 | 12 | M4x5 |  | | 1,22 € | | K0406.300702 | E | acciaio inox | 7 | 8 | 12 | M4x5 |  | | 1,22 € | | K0406.300802 | E | acciaio inox | 8 | 8 | 16 | M4x6 |  | | 1,46 € | | K0406.300902 | E | acciaio inox | 9 | 10 | 18 | M5x8 |  | | 1,65 € | | K0406.301002 | E | acciaio inox | 10 | 10 | 20 | M5x8 |  | | 1,77 € | | K0406.301102 | E | acciaio inox | 11 | 10 | 20 | M5x8 |  | | 1,82 € | | K0406.301202 | E | acciaio inox | 12 | 12 | 22 | M6x8 |  | | 2,33 € | | K0406.301402 | E | acciaio inox | 14 | 12 | 25 | M6x8 |  | | 2,64 € | | K0406.301502 | E | acciaio inox | 15 | 12 | 25 | M6x8 |  | | 2,64 € | | K0406.301602 | E | acciaio inox | 16 | 12 | 28 | M6x8 |  | | 3,72 € | | K0406.301802 | E | acciaio inox | 18 | 14 | 32 | M6x8 |  | | 4,59 € | | K0406.302002 | E | acciaio inox | 20 | 14 | 32 | M6x8 |  | | 4,59 € | | K0406.302402 | E | acciaio inox | 24 | 16 | 40 | M8x12 |  | | 7,60 € | | K0406.302502 | E | acciaio inox | 25 | 16 | 40 | M8x10 |  | | 7,60 € | | K0406.302602 | E | acciaio inox | 26 | 16 | 40 | M8x10 |  | | 7,60 € | | K0406.302802 | E | acciaio inox | 28 | 16 | 45 | M8x12 |  | | 8,92 € | | K0406.303002 | E | acciaio inox | 30 | 16 | 45 | M8x10 |  | | 8,92 € | | K0406.303202 | E | acciaio inox | 32 | 16 | 50 | M8x12 |  | | 11,32 € | | K0406.303502 | E | acciaio inox | 35 | 16 | 56 | M8x12 |  | | 11,99 € | | K0406.303602 | E | acciaio inox | 36 | 16 | 56 | M8x12 |  | | 13,48 € | | K0406.303802 | E | acciaio inox | 38 | 16 | 56 | M8x12 |  | | 14,39 € | | K0406.304002 | E | acciaio inox | 40 | 18 | 63 | M10x16 |  | | 18,85 € | | K0406.304202 | E | acciaio inox | 42 | 18 | 63 | M10x16 |  | | 18,85 € | | K0406.304502 | E | acciaio inox | 45 | 18 | 70 | M10x16 |  | | 21,94 € | | K0406.304802 | E | acciaio inox | 48 | 18 | 70 | M10x16 |  | | 21,94 € | | K0406.305002 | E | acciaio inox | 50 | 18 | 80 | M10x16 |  | | 23,40 € | | K0406.305202 | E | acciaio inox | 52 | 18 | 80 | M10x16 |  | | 23,40 € | | K0406.305502 | E | acciaio inox | 55 | 18 | 80 | M10x16 |  | | 23,40 € | | K0406.305602 | E | acciaio inox | 56 | 18 | 80 | M10x16 |  | | 23,40 € | | K0406.305802 | E | acciaio inox | 58 | 20 | 90 | M10x16 |  | | 35,99 € | | K0406.306002 | E | acciaio inox | 60 | 20 | 90 | M10x16 |  | | 35,99 € | | K0406.306302 | E | acciaio inox | 63 | 20 | 90 | M10x16 |  | | 35,99 € | | K0406.306502 | E | acciaio inox | 65 | 20 | 100 | M10x20 |  | | 47,61 € | | K0406.306802 | E | acciaio inox | 68 | 20 | 100 | M10x20 |  | | 47,61 € | | K0406.307002 | E | acciaio inox | 70 | 20 | 100 | M10x20 |  | | 47,61 € | | K0406.307202 | E | acciaio inox | 72 | 20 | 100 | M10x20 |  | | 63,88 € | | K0406.307502 | E | acciaio inox | 75 | 22 | 110 | M12x20 |  | | 63,88 € | | K0406.308002 | E | acciaio inox | 80 | 22 | 110 | M12x20 |  | | 63,88 € | | K0406.308502 | E | acciaio inox | 85 | 22 | 125 | M12x25 |  | | 83,15 € | | K0406.309002 | E | acciaio inox | 90 | 22 | 125 | M12x20 |  | | 83,15 € | | K0406.310002 | E | acciaio inox | 100 | 25 | 140 | M12x25 |  | | 98,36 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|