K2225Anelli di serraggio acciaio o acciaio inox con intaglio... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.
Acciaio inox 1.4305. Versione:Acciaio brunito. Acciaio inox non trattato.Nota:Gli anelli di bloccaggio con intaglio, interno con superficie di appoggio racchiudono l'albero con una distribuzione uniforme delle forze di serraggio. Ciò comporta un accoppiamento preciso e forze di tenuta molto elevate senza danneggiare l'albero.
La tolleranza dell'albero deve essere inferiore a h11.
I fori filettati degli anelli di serraggio con intaglio consentono di fissare agli alberi o assi altri elementi, come leve di commutazione o camme. Possono essere montati in modo semplice e sicuro con una forte forza di serraggio riducendo l'altezza dell'intaglio senza danneggiare la superficie di alberi e assi.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Chiave in acciaio | B | C (DIN 912) | D | D1 | D2 | H | L | L1 | R | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2225.01001 | acciaio | 1.0503 | 9 | M3x10 | M3 | 10 | 28 | 12 | 14,5 | 8 | - | 4 |  | | 6,33 € | | K2225.01201 | acciaio | 1.0503 | 11 | M4x12 | M3 | 12 | 30 | 13 | 15 | 8 | 31,8 | 4 |  | | 6,55 € | | K2225.01401 | acciaio | 1.0503 | 11 | M04X14 | M3 | 14 | 32 | 14 | 15 | 9 | 33,9 | 4 |  | | 6,55 € | | K2225.01501 | acciaio | 1.0503 | 13 | M5x16 | M4 | 15 | 36 | 15 | 19,5 | 12 | 39,4 | 5,5 |  | | 6,92 € | | K2225.01601 | acciaio | 1.0503 | 13 | M5x16 | M4 | 16 | 38 | 16 | 20 | 13 | 39,4 | 5,5 |  | | 7,14 € | | K2225.01801 | acciaio | 1.0503 | 13 | M5x16 | M4 | 18 | 40 | 17 | 21 | 12,5 | 42,2 | 5,5 |  | | 7,55 € | | K2225.02001 | acciaio | 1.0503 | 15 | M06X16 | M4 | 20 | 42 | 18 | 21,5 | 14 | 46,4 | 5,5 |  | | 7,70 € | | K2225.02201 | acciaio | 1.0503 | 15 | M06X16 | M4 | 22 | 46 | 20 | 22,5 | 12 | 48,1 | 5,5 |  | | 8,07 € | | K2225.02501 | acciaio | 1.0503 | 15 | M06X16 | M4 | 25 | 48 | 21 | 23 | 12,5 | 50,8 | 5,5 |  | | 8,37 € | | K2225.02801 | acciaio | 1.0503 | 15 | M06X16 | M5 | 28 | 54 | 22,5 | 29 | 18,5 | - | 7 |  | | 9,10 € | | K2225.03001 | acciaio | 1.0503 | 15 | M6x18 | M5 | 30 | 56 | 24 | 28,5 | 18 | 58,6 | 7 |  | | 9,70 € | | K2225.03201 | acciaio | 1.0503 | 15 | M6x18 | M5 | 32 | 58 | 25 | 29 | 18 | 58,6 | 7 |  | | 9,77 € | | K2225.03501 | acciaio | 1.0503 | 15 | M6x18 | M5 | 35 | 60 | 26 | 30 | 20 | 61,6 | 7 |  | | 9,36 € | | K2225.03801 | acciaio | 1.0503 | 15 | M6x18 | M5 | 38 | 66 | 27 | 37 | 27 | - | 7 |  | | 11,04 € | | K2225.04001 | acciaio | 1.0503 | 15 | M6x18 | M5 | 40 | 66 | 27 | 37 | 27 | - | 7 |  | | 11,10 € | | K2225.04501 | acciaio | 1.0503 | 19 | M8x25 | M6 | 45 | 76 | 31 | 41,5 | 28 | 79,4 | 8,5 |  | | 14,31 € | | K2225.05001 | acciaio | 1.0503 | 19 | M8x25 | M6 | 50 | 82 | 34,5 | 43,5 | 29 | 84,2 | 8,5 |  | | 15,79 € | | K2225.01002 | acciaio inox | 1.4305 | 9 | M3x10 | M3 | 10 | 28 | 12 | 14,5 | 8 | - | 4 |  | | 8,70 € | | K2225.01202 | acciaio inox | 1.4305 | 11 | M4x12 | M3 | 12 | 30 | 13 | 15 | 8 | 31,8 | 4 |  | | 9,68 € | | K2225.01402 | acciaio inox | 1.4305 | 11 | M04X14 | M3 | 14 | 32 | 14 | 15 | 9 | 33,9 | 4 |  | | 9,68 € | | K2225.01502 | acciaio inox | 1.4305 | 13 | M5x16 | M4 | 15 | 36 | 15 | 19,5 | 12 | 39,4 | 5,5 |  | | 11,03 € | | K2225.01602 | acciaio inox | 1.4305 | 13 | M5x16 | M4 | 16 | 38 | 16 | 20 | 13 | 39,4 | 5,5 |  | | 11,03 € | | K2225.01802 | acciaio inox | 1.4305 | 13 | M5x16 | M4 | 18 | 40 | 17 | 21 | 12,5 | 42,2 | 5,5 |  | | 12,08 € | | K2225.02002 | acciaio inox | 1.4305 | 15 | M06X16 | M4 | 20 | 42 | 18 | 21,5 | 14 | 46,4 | 5,5 |  | | 12,55 € | | K2225.02202 | acciaio inox | 1.4305 | 15 | M06X16 | M4 | 22 | 46 | 20 | 22,5 | 12 | 48,1 | 5,5 |  | | 13,85 € | | K2225.02502 | acciaio inox | 1.4305 | 15 | M06X16 | M4 | 25 | 48 | 21 | 23 | 12,5 | 50,8 | 5,5 |  | | 14,98 € | | K2225.02802 | acciaio inox | 1.4305 | 15 | M06X16 | M5 | 28 | 54 | 22,5 | 29 | 18,5 | - | 7 |  | | 18,00 € | | K2225.03002 | acciaio inox | 1.4305 | 15 | M6x18 | M5 | 30 | 56 | 24 | 28,5 | 18 | 58,6 | 7 |  | | 18,53 € | | K2225.03202 | acciaio inox | 1.4305 | 15 | M6x18 | M5 | 32 | 58 | 25 | 29 | 18 | 58,6 | 7 |  | | 18,68 € | | K2225.03502 | acciaio inox | 1.4305 | 15 | M6x18 | M5 | 35 | 60 | 26 | 30 | 20 | 61,6 | 7 |  | | 21,33 € | | K2225.03802 | acciaio inox | 1.4305 | 15 | M6x18 | M5 | 38 | 66 | 27 | 37 | 27 | - | 7 |  | | 22,89 € | | K2225.04002 | acciaio inox | 1.4305 | 15 | M6x18 | M5 | 40 | 66 | 27 | 37 | 27 | - | 7 |  | | 22,93 € | | K2225.04502 | acciaio inox | 1.4305 | 19 | M8x25 | M6 | 45 | 76 | 31 | 41,5 | 28 | 79,4 | 8,5 |  | | 34,55 € | | K2225.05002 | acciaio inox | 1.4305 | 19 | M8x25 | M6 | 50 | 82 | 34,5 | 43,5 | 29 | 84,2 | 8,5 |  | | 43,20 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|