DescrizioneMateriale:Acciaio automatico.Versione:cementato e brunito.Nota:I piedini di posizionamento trovano impiego come supporti, battute e pressori nella costruzione di attrezzi e nelle costruzioni meccaniche e di dispositivi.Nota disegno:Forma A: filettatura esterna e superficie piana Forma B: filettatura esterna e superficie sferica Forma C: filettatura esterna e superficie zigrinata Forma K: filettatura esterna e superficie zigrinata in metallo duro Forma L: filettatura esterna e inserto POM Forma D: filettatura interna e superficie piana Forma E: filettatura interna e superficie sferica Forma F: filettatura interna e superficie zigrinata DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | B | D1 | G | H | L2 | T | E | SW | Coppia di serraggio max. Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0298.108 | A | 8 | 13 | M6 | 8 | 16 | - | 14,4 | 13 | 8,5 |  | | 10,35 € | | K0298.1104 | A | 10 | 13 | M6 | 10 | 20 | - | 14,4 | 13 | 8,5 |  | | 10,96 € | | K0298.1081 | A | 10 | 17 | M8 | 8 | 18 | - | 19,4 | 17 | 18 |  | | 11,57 € | | K0298.1101 | A | 10 | 17 | M8 | 10 | 20 | - | 19,4 | 17 | 18 |  | | 12,53 € | | K0298.1103 | A | 12 | 19 | M10 | 10 | 22 | - | 21,9 | 19 | 32 |  | | 12,90 € | | K0298.1152 | A | 12 | 19 | M10 | 15 | 27 | - | 21,9 | 19 | 32 |  | | 12,90 € | | K0298.110 | A | 14 | 22 | M12 | 10 | 24 | - | 25,2 | 22 | 60 |  | | 13,99 € | | K0298.115 | A | 14 | 22 | M12 | 15 | 29 | - | 25,2 | 22 | 60 |  | | 13,99 € | | K0298.1151 | A | 19 | 30 | M16 | 15 | 34 | - | 33 | 30 | 140 |  | | 32,62 € | | K0298.1201 | A | 19 | 30 | M16 | 20 | 39 | - | 33 | 30 | 140 |  | | 33,36 € | | K0298.208 | B | 8 | - | M6 | 8 | 16 | - | 14,4 | 13 | 8,5 |  | | 8,62 € | | K0298.2104 | B | 10 | - | M6 | 10 | 20 | - | 14,4 | 13 | 8,5 |  | | 9,14 € | | K0298.2081 | B | 10 | - | M8 | 8 | 18 | - | 19,4 | 17 | 18 |  | | 9,64 € | | K0298.2101 | B | 10 | - | M8 | 10 | 20 | - | 19,4 | 17 | 18 |  | | 10,43 € | | K0298.2103 | B | 12 | - | M10 | 10 | 22 | - | 21,9 | 19 | 32 |  | | 11,14 € | | K0298.2152 | B | 12 | - | M10 | 15 | 27 | - | 21,9 | 19 | 32 |  | | 11,14 € | | K0298.210 | B | 14 | - | M12 | 10 | 24 | - | 25,2 | 22 | 60 |  | | 11,98 € | | K0298.215 | B | 14 | - | M12 | 15 | 29 | - | 25,2 | 22 | 60 |  | | 12,24 € | | K0298.2151 | B | 19 | - | M16 | 15 | 34 | - | 33 | 30 | 140 |  | | 24,33 € | | K0298.2201 | B | 19 | - | M16 | 20 | 39 | - | 33 | 30 | 140 |  | | 24,95 € | | K0298.308 | C | 8 | 13 | M6 | 8 | 16 | - | 14,4 | 13 | 8,5 |  | | 9,89 € | | K0298.3102 | C | 10 | 13 | M6 | 10 | 20 | - | 14,4 | 13 | 8,5 |  | | 10,47 € | | K0298.3081 | C | 10 | 17 | M8 | 8 | 18 | - | 19,4 | 17 | 18 |  | | 11,04 € | | K0298.3101 | C | 10 | 17 | M8 | 10 | 20 | - | 19,4 | 17 | 18 |  | | 11,95 € | | K0298.3103 | C | 12 | 19 | M10 | 10 | 22 | - | 21,9 | 19 | 32 |  | | 12,54 € | | K0298.3152 | C | 12 | 19 | M10 | 15 | 27 | - | 21,9 | 19 | 32 |  | | 12,54 € | | K0298.310 | C | 14 | 22 | M12 | 10 | 24 | - | 25,2 | 22 | 60 |  | | 12,72 € | | K0298.315 | C | 14 | 22 | M12 | 15 | 29 | - | 25,2 | 22 | 60 |  | | 12,72 € | | K0298.3151 | C | 19 | 30 | M16 | 15 | 34 | - | 33 | 30 | 140 |  | | 30,35 € | | K0298.3201 | C | 19 | 30 | M16 | 20 | 39 | - | 33 | 30 | 140 |  | | 31,27 € | | K0298.7101 | K | 10 | 17 | M8 | 10 | 20 | - | 19,4 | 17 | 18 |  | | 28,93 € | | K0298.710 | K | 14 | 22 | M12 | 10 | 24 | - | 25,2 | 22 | 60 |  | | 35,39 € | | K0298.715 | K | 14 | 22 | M12 | 15 | 29 | - | 25,2 | 22 | 60 |  | | 35,63 € | | K0298.7151 | K | 19 | 30 | M16 | 15 | 34 | - | 33 | 30 | 140 |  | | 58,03 € | | K0298.7201 | K | 19 | 30 | M16 | 20 | 39 | - | 33 | 30 | 140 |  | | 58,44 € | | K0298.8101 | L | 10 | 17 | M8 | 10 | 20 | - | 19,4 | 17 | 18 |  | | 17,95 € | | K0298.810 | L | 14 | 22 | M12 | 10 | 24 | - | 25,2 | 22 | 60 |  | | 20,45 € | | K0298.815 | L | 14 | 22 | M12 | 15 | 29 | - | 25,2 | 22 | 60 |  | | 20,68 € | | K0298.8151 | L | 19 | 30 | M16 | 15 | 34 | - | 33 | 30 | 140 |  | | 36,03 € | | K0298.8201 | L | 19 | 30 | M16 | 20 | 39 | - | 33 | 30 | 140 |  | | 36,40 € | | K0298.410 | D | - | 13 | M6 | 10 | - | 6 | 14,4 | 13 | - |  | | 8,80 € | | K0298.4151 | D | - | 13 | M6 | 15 | - | 10 | 14,4 | 13 | - |  | | 9,31 € | | K0298.4101 | D | - | 17 | M8 | 10 | - | 6 | 19,4 | 17 | - |  | | 9,81 € | | K0298.415 | D | - | 17 | M8 | 15 | - | 6 | 19,4 | 17 | - |  | | 10,63 € | | K0298.4251 | D | - | 17 | M8 | 25 | - | 16 | 19,4 | 17 | - |  | | 11,87 € | | K0298.4201 | D | - | 19 | M10 | 20 | - | 10 | 21,9 | 19 | - |  | | 11,14 € | | K0298.4302 | D | - | 19 | M10 | 30 | - | 15 | 21,9 | 19 | - |  | | 11,52 € | | K0298.4401 | D | - | 19 | M10 | 40 | - | 15 | 21,9 | 19 | - |  | | 12,40 € | | K0298.420 | D | - | 22 | M12 | 20 | - | 10 | 25,2 | 22 | - |  | | 11,30 € | | K0298.425 | D | - | 22 | M12 | 25 | - | 15 | 25,2 | 22 | - |  | | 11,60 € | | K0298.430 | D | - | 22 | M12 | 30 | - | 20 | 25,2 | 22 | - |  | | 11,87 € | | K0298.440 | D | - | 22 | M12 | 40 | - | 25 | 25,2 | 22 | - |  | | 12,49 € | | K0298.450 | D | - | 22 | M12 | 50 | - | 25 | 25,2 | 22 | - |  | | 12,97 € | | K0298.4301 | D | - | 30 | M16 | 30 | - | 20 | 33 | 30 | - |  | | 29,67 € | | K0298.4501 | D | - | 30 | M16 | 50 | - | 25 | 33 | 30 | - |  | | 32,62 € | | K0298.510 | E | - | - | M6 | 10 | - | 6 | 14,4 | 13 | - |  | | 7,25 € | | K0298.5151 | E | - | - | M6 | 15 | - | 10 | 14,4 | 13 | - |  | | 7,68 € | | K0298.5101 | E | - | - | M8 | 10 | - | 6 | 19,4 | 17 | - |  | | 8,12 € | | K0298.515 | E | - | - | M8 | 15 | - | 6 | 19,4 | 17 | - |  | | 8,77 € | | K0298.5251 | E | - | - | M8 | 25 | - | 16 | 19,4 | 17 | - |  | | 9,07 € | | K0298.5201 | E | - | - | M10 | 20 | - | 10 | 21,9 | 19 | - |  | | 9,62 € | | K0298.5302 | E | - | - | M10 | 30 | - | 15 | 21,9 | 19 | - |  | | 10,00 € | | K0298.5401 | E | - | - | M10 | 40 | - | 15 | 21,9 | 19 | - |  | | 10,63 € | | K0298.520 | E | - | - | M12 | 20 | - | 10 | 25,2 | 22 | - |  | | 9,68 € | | K0298.525 | E | - | - | M12 | 25 | - | 15 | 25,2 | 22 | - |  | | 9,73 € | | K0298.530 | E | - | - | M12 | 30 | - | 20 | 25,2 | 22 | - |  | | 10,10 € | | K0298.540 | E | - | - | M12 | 40 | - | 25 | 25,2 | 22 | - |  | | 10,73 € | | K0298.550 | E | - | - | M12 | 50 | - | 25 | 25,2 | 22 | - |  | | 11,26 € | | K0298.5301 | E | - | - | M16 | 30 | - | 20 | 33 | 30 | - |  | | 21,59 € | | K0298.5501 | E | - | - | M16 | 50 | - | 25 | 33 | 30 | - |  | | 22,42 € | | K0298.610 | F | - | 13 | M6 | 10 | - | 6 | 14,4 | 13 | - |  | | 8,20 € | | K0298.6151 | F | - | 13 | M6 | 15 | - | 10 | 14,4 | 13 | - |  | | 8,90 € | | K0298.6101 | F | - | 17 | M8 | 10 | - | 6 | 19,4 | 17 | - |  | | 9,41 € | | K0298.615 | F | - | 17 | M8 | 15 | - | 6 | 19,4 | 17 | - |  | | 10,16 € | | K0298.6251 | F | - | 17 | M8 | 25 | - | 16 | 19,4 | 17 | - |  | | 10,41 € | | K0298.6201 | F | - | 19 | M10 | 20 | - | 10 | 21,9 | 19 | - |  | | 10,38 € | | K0298.6302 | F | - | 19 | M10 | 30 | - | 15 | 21,9 | 19 | - |  | | 10,75 € | | K0298.6401 | F | - | 19 | M10 | 40 | - | 15 | 21,9 | 19 | - |  | | 11,52 € | | K0298.620 | F | - | 22 | M12 | 20 | - | 10 | 25,2 | 22 | - |  | | 10,43 € | | K0298.625 | F | - | 22 | M12 | 25 | - | 15 | 25,2 | 22 | - |  | | 10,73 € | | K0298.630 | F | - | 22 | M12 | 30 | - | 20 | 25,2 | 22 | - |  | | 10,87 € | | K0298.640 | F | - | 22 | M12 | 40 | - | 25 | 25,2 | 22 | - |  | | 11,60 € | | K0298.650 | F | - | 22 | M12 | 50 | - | 25 | 25,2 | 22 | - |  | | 12,24 € | | K0298.6301 | F | - | 30 | M16 | 30 | - | 20 | 33 | 30 | - |  | | 27,35 € | | K0298.6501 | F | - | 30 | M16 | 50 | - | 25 | 33 | 30 | - |  | | 28,66 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|