K0387_CInserti quadrati forma C |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio per utensili temprato e/o metallo duro.Versione:brunito.Nota:Gli inserti sono particolarmente indicati per l'integrazione in bracci di spinta, sistemi prensili, dispositivi di serraggio e ganasce per morsa. Con l'ausilio degli inserti, è possibile trasmettere coppie elevate, anche in caso di materiali duri e superfici irregolari. Gli inserti consentono forze di bloccaggio sopra la media in caso di pressione di taglio elevata. Le teste zigrinate in metallo duro sono fissate con saldatura. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | A | B | D1 | D2 | T | Zigrinatura | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0387.1210048 | C | 12 | 10 | 4,5 | 8 | 5,6 | fine |  | | 19,06 € | | K0387.1212048 | C | 12 | 12 | 4,5 | 8 | 5,6 | fine |  | | 19,69 € | | K0387.1610048 | C | 16 | 10 | 4,5 | 8 | 5,6 | fine |  | | 22,59 € | | K0387.1612048 | C | 16 | 12 | 4,5 | 8 | 5,6 | fine |  | | 22,86 € | | K0387.2010058 | C | 20 | 10 | 5,5 | 10 | 6,6 | fine |  | | 26,39 € | | K0387.2012058 | C | 20 | 12 | 5,5 | 10 | 6,6 | fine |  | | 27,30 € | | K0387.2510068 | C | 25 | 10 | 6,6 | 11 | 7,6 | fine |  | | 36,61 € | | K0387.2512068 | C | 25 | 12 | 6,6 | 11 | 7,6 | fine |  | | 37,76 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|