K2241_A[-de-] Grippers, Werkzeugstahl, viereckig mit Senkbohrung Form A |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:I vari tipi di inserti sono adatti all'installazione in bracci di serraggio, sistemi di presa, dispositivi di serraggio e ganasce. Con l'ausilio degli inserti, è possibile trasmettere coppie elevate e forze di serraggio superiori alla media, anche in caso di materiali duri e superfici irregolari.Materiale:Acciaio per utensili.Versione:temprato e brunito.Accessori:K0929 Morsa con effetto discendente. K0930 Morsa con effetto discendente. K0931 Morsa con effetto discendente con perno d'appoggio. K1159 Viti a testa cilindrica con esagono incassato con filettatura fino alla testa DIN 912. K1160 Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912. K0869 Viti a testa cilindrica con esagono incassato DIN EN ISO 4762 ampliata, acciaio o acciaio inox.Nota disegno: |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Versione 1 | B | H | H1 | D | D1 | per viti | Zigrinatura | X | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2241.12061 | A | zigrinato | 12 | 6 | 4,06 | 8 | 4,5 | M4 | fine | 2,3x45° |  | | 15,16 € | | K2241.12101 | A | zigrinato | 12 | 10 | 4,06 | 8 | 4,5 | M4 | fine | 2,3x45° |  | | 16,69 € | | K2241.12121 | A | zigrinato | 12 | 12 | 4,06 | 8 | 4,5 | M4 | fine | 2,3x45° |  | | 18,37 € | | K2241.16061 | A | zigrinato | 16 | 6 | 4,2 | 11 | 6,6 | M6 | fine | 3,2x45° |  | | 19,41 € | | K2241.16101 | A | zigrinato | 16 | 10 | 4,2 | 11 | 6,6 | M6 | fine | 3,2x45° |  | | 21,34 € | | K2241.16121 | A | zigrinato | 16 | 12 | 4,2 | 11 | 6,6 | M6 | fine | 3,2x45° |  | | 23,48 € | | K2241.20061 | A | zigrinato | 20 | 6 | 5,08 | 15 | 9 | M8 | fine | 3,2x45° |  | | 25,16 € | | K2241.20101 | A | zigrinato | 20 | 10 | 5,08 | 15 | 9 | M8 | fine | 3,2x45° |  | | 27,67 € | | K2241.20121 | A | zigrinato | 20 | 12 | 5,08 | 15 | 9 | M8 | fine | 3,2x45° |  | | 29,04 € | | K2241.25101 | A | zigrinato | 25 | 10 | 6,6 | 18 | 11 | M10 | fine | 3,2x45° |  | | 32,71 € | | K2241.25121 | A | zigrinato | 25 | 12 | 6,6 | 18 | 11 | M10 | fine | 3,2x45° |  | | 34,34 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|