Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Corpo base: zinco pressofuso.
Elementi scorrevoli: plastica POM.
Parti meccaniche: acciaio zincato.
O-ring: EPDM.
Nota:Profili in metallo per guide con elementi scorrevoli in plastica. Le guide per profili consentono un movimento lineare con ridotta usura di profili in alluminio con cava 8 mm. La mancanza di lubrificazione rende il sistema estremamente resistente allo sporco.

La sollecitazione massima ammessa per una guida per profili è pari a Fmax. = 50 N.


Le guide di scorrimento con più pattini possono essere utilizzate combinando i supporti fissi (Forma F) e i supporti liberi (Forma L). In questo modo viene garantita una facile mobilità e vengono compensate le tolleranze di forma.

Forma S: kit per il collegamento di elementi di montaggio a piacere

Forma L: kit per l'uso come supporto libero.

Forma F: kit per l'uso come supporto fisso.
FornituraForma S: guida per profili con elementi scorrevoli.
2 dadi esagonali DIN 439 B - M6.

Forma L: guida per profili con elementi scorrevoli.
2 viti a testa bombata ISO 7380 - M5x25.
2 O-ring DIN 3771 - 5x1,5.
2 tasselli per cave, cava 8 - M5.

Forma F: guida per profili con elementi scorrevoli.
2 viti a testa bombata ISO 7380 - M6x25.
2 O-ring DIN 3771 - 5x1,5.
2 tasselli per cave, cava 8 - M6.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1806 Profilo per guide 581 kB

Disegni (sintesi completa)

Profilo per guide

Profilo per guide, Forma S, standard

Maggiori informazioni

Disegni

Profilo per guide, Forma S, standard

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaTipo
di stampo
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1806.1000Sstandard 7,48 €

Profilo per guide, Forma L, supporto libero

Maggiori informazioni

Disegni

Profilo per guide, Forma L, supporto libero

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
D

CADAcc.PrezzoOrdinare
K1806.2050Lsupporto liberoM5 8,83 €

Profilo per guide, Forma F, supporto fisso

Maggiori informazioni

Disegni

Profilo per guide, Forma F, supporto fisso

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
D

CADAcc.PrezzoOrdinare
K1806.3060Fsupporto fissoM6 8,83 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33