Gruppi merceologici
Distanziatore per supporto per elementi piani (Multiblock 25)
K2190

Distanziatore per supporto per elementi piani (Multiblock 25)

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Plastica PA.Versione:nero o grigio (Tipo I simile a RAL 7042, Tipo B simile a RAL 7004).Nota:I distanziali ad innesto per supporti di elementi piani offrono la possibilità di avere diverse distanze dal bordo del profilo. È quindi possibile fissare elementi piani di diverso spessore a filo con il profilo in alluminio.

I distanziatori possono essere abbinati tra loro per semplice innesto (sul distanziale con A=2 non è possibile posizionare ulteriori distanziatori).
Nota disegno:
1) Non applicabile se A=2 mm
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2190 Distanziatore per supporto per elementi piani (Multiblock 25) 227 kB

Disegni

Distanziatore per supporto per elementi piani (Multiblock 25)

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
A

TipoCADAcc.PrezzoOrdinare
K2190.120nero2I 0,18 €
K2190.130nero3I 0,18 €
K2190.150nero5I 0,18 €
K2190.220grigio2I 0,20 €
K2190.230grigio3I 0,20 €
K2190.250grigio5I 0,20 €
K2190.320grigio2B 0,20 €
K2190.330grigio3B 0,20 €
K2190.350grigio5B 0,20 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33