Gruppi merceologici
Ginocchiera di serraggio rapido verticale, con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, in acciaio nero, forma A, piccola
K2067_A

Ginocchiera di serraggio rapido verticale, con piede orizzontale...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le ginocchiere rapide nere sono particolarmente adatte alla misurazione ottica, la superficie nera impedisce i riflessi durante la misurazione e la fotografia.Materiale:Acciaio.Versione:Acciaio brunito.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2067_A Ginocchiera di serraggio rapido verticale, con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, in acciaio nero, forma A, piccola 192 kB
 Nota tecnica morsa rapida nero 476 kB

Disegni

Ginocchiera di serraggio rapido verticale, con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, in acciaio nero, forma A, piccola

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaA

A1BB1B2B3B5CC1DHForza di
tenuta
F1 N
Forza di
tenuta
F2 N
Forza
manuale
FH N
LL1L2Disposizione
dei fori
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2067.001000A13,52516,8279,35,32199,55,238,55001000801123722,82 14,55 €
N. ordineMForza di
bloccaggio
F3 N
Forza di
bloccaggio
F4 N
Angolo di
apertura
maniglia
Angolo di apertura
braccio di sostegno
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2067.001000M5x4025050078°96° 14,55 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33