K0014_DStaffa verticale mini, Forma D |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica, trattato termicamente.Versione:brunito.Nota:Le forze e le coppie di serraggio indicate valgono per l'intervallo di serraggio indicato (H5).Vantaggi:Design compatto per applicazioni anche in spazi ristretti Ampia scelta di varianti e dimensioniAccessori:Sostegni per ganci di serraggio K0017. Sostegni per ganci di serraggio K0851. Cilindro di elevazione K0018. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H4 | H5 max. intervallo di serraggio | B | L | R | Vite a testa cilindrica DIN 912 | Coppia di serraggio max. Nm | F max. kN | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0014.404118 | D | 10 | 14 | M4 | 37 | 24,5 | 14,5 | 7,5 | 3 | 8 | 14 | 18 | M4x30 | 2,7 | 2 |  | | 35,27 € | | K0014.406122 | D | 12 | 16 | M5 | 44 | 30,5 | 17,5 | 9,5 | 4 | 10 | 17 | 22 | M6x35 | 7 | 3,5 |  | | 36,63 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|