K2048_BMorsetti eccentrici in acciaio forma B |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito.Nota:La dimensione A si riferisce alla distanza dal pezzo al centro della filettatura (vite di serraggio).
Per ridurre al minimo i graffi sul pezzo, si consiglia di utilizzare la forma B con piastra di serraggio.Vantaggi:- Design compatto - Serraggio facile e veloce dei componentiAccessori:Piastra di serraggio K2050.Nota disegno: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | A | B | D | D1 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | Corsa S | SW | Forza di bloccaggio kN | Coppia di serraggio max. Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2048.061 | B | - | 5,9 | 10 | 10 | M6 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6,8 | 1 | 13 | 1,8 | 4 | 2,2 | 7,4 |  | | 21,80 € | | K2048.081 | B | - | 7,1 | 12 | 12 | M8 | 6 | 12 | 7 | 6 | 8,2 | 1 | 15,5 | 2,2 | 5 | 4,7 | 18 |  | | 23,36 € | | K2048.101 | B | - | 8,3 | 14 | 14 | M10 | 7 | 15 | 8 | 7 | 9,5 | 1 | 18 | 2,5 | 6 | 7,9 | 35 |  | | 24,23 € | | K2048.121 | B | - | 9,5 | 16 | 16 | M12 | 8 | 18 | 9 | 8 | 10,9 | 1 | 20 | 2,9 | 8 | 14 | 60 |  | | 25,03 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|