Gruppi merceologici
Morsetti eccentrici in acciaio con leva di serraggio forma A
K2049_A

Morsetti eccentrici in acciaio con leva di serraggio forma A

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito.Nota:La dimensione A si riferisce alla distanza dal pezzo al centro della filettatura (vite di serraggio).

Per ridurre al minimo i graffi sul pezzo, si consiglia di utilizzare la forma B con piastra di serraggio.

Grazie alla sua forma esagonale, la leva di serraggio può essere montata con incrementi di 60°. L´utilizzatore puó allinearla secondo le proprie esigenze.
Vantaggi:- Design compatto
- Serraggio facile e veloce dei componenti
- Serraggio senza attrezzi tramite leva di serraggio
Accessori:Piastra di serraggio K2050.Nota disegno:
(1) vite di serraggio
(2) rondella elastica
(3) leva di serraggio
(4) chiave esagonale
(5) morsetto eccentrico
(6) piastra di serraggio
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2049_A Morsetti eccentrici in acciaio con leva di serraggio forma A 213 kB

Disegni

Morsetti eccentrici in acciaio con leva di serraggio forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
ADD1D2HH1H2H3H4CADAcc.PrezzoOrdinare
K2049.080A-7,112M81061291,58,5 29,10 €
K2049.100A-8,314M1012715111,810 29,90 €
K2049.120A-9,516M1214818132,212 30,70 €
N. ordineFormaLL1RCorsa
S
SWForza di
bloccaggio
kN
Coppia di serraggio
consigliata
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2049.080A68,2252,22,50,31,2 29,10 €
K2049.100A79,5302,530,53 29,90 €
K2049.120A810,9402,95,50,76 30,70 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33