K1167Morsetto a cuneo in acciaio, con superfici a cuneo |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:Griffe temperate (33-39 HRC) e brunite.Nota:Per il loro principio di funzionamento, i morsetti a V sono adatti per il serraggio multiplo. Attraverso le superfici a cuneo vengono raggiunte forze di serraggio elevate. A scelta possono essere ordinati morsetti a V con vite a testa cilindrica o vite a testa svasata. Morsetto a V con effetto di trazione verso il basso.Nota disegno:La misura L si riferisce a ≤A. La misura H si riferisce a ≥A.
1) O-ring DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Morsetto a cuneo in acciaio, con superfici del cuneo, con vite a testa svasata, forma A |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | A min. | A max. | B | D | H | L | SW | Forza di bloccaggio max. kN | Coppia di serraggio max. Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1167.11205 | A | 12 | 14 | 12 | M5X15 | 7,5 | 9,5 | 3 | 2 | 4,3 |  | | 19,60 € | | K1167.11506 | A | 15 | 17 | 14,8 | M6X16 | 8,7 | 9,3 | 4 | 3,5 | 7,3 |  | | 21,91 € | | K1167.11808 | A | 18,5 | 21,5 | 18,4 | M8X20 | 11,8 | 11,3 | 5 | 5 | 18 |  | | 28,84 € | |
|
Morsetto a cuneo in acciaio, con superfici a cuneo, con vite a testa cilindrica, forma B |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | A min. | A max. | B | D | H | L | SW | Forza di bloccaggio max. kN | Coppia di serraggio max. Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1167.21205 | B | 12 | 14 | 12 | M5X16 | 13,4 | 9,6 | 4 | 3 | 5,4 |  | | 23,09 € | | K1167.21506 | B | 15 | 17 | 14,8 | M6X18 | 15,8 | 10,2 | 5 | 4,5 | 9,1 |  | | 26,53 € | | K1167.21808 | B | 18,5 | 21,5 | 18,4 | M8X25 | 21,2 | 14,9 | 6 | 9 | 22 |  | | 33,48 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|