K1293_AMandrini di serraggio, per fori piccoli, Forma A |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4305. Versione:Superficie non trattata.Nota:Il mandrino di serraggio viene utilizzato in fori piccoli (forma A per fori passanti, forma B per fori passanti o ciechi) per posizionare e bloccare i pezzi. Possono essere montati a mano utilizzando una brugola posizionata dall'alto e rettificati fino a ottenere il diametro desiderato. Il foro di alloggiamento del pezzo deve avere tolleranza H7.
* D min. = diametro minimo ammesso a cui "D" può essere rettificato.
utilizzabile in fori da Ø5 a Ø12,5 mm - struttura compatta, spazio di installazione ridotto - facile da maneggiare - qualsiasi posizione di montaggio - possibilità di diverse varianti di installazione - protezione della superficie del pezzo grazie alla pressione superficiale - può essere adattato individualmente al diametro
Forma A: per fori passanti. Forma B: per fori passanti o ciechi.Montaggio:Se necessario, il diametro D può essere adattato al diametro da serrare. In questo caso ampliare il mandrino di serraggio di circa 0,2 mm (corsa di serraggio) oltre il diametro in condizione di riposo. Ora il mandrino di serraggio viene rettificato fino al diametro interno del pezzo da lavorare.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D min. | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | L | L1 | SW1 | SW2 | T | Coppia di serraggio max. Nm | Forza di bloccaggio max. kN | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1293.105060 | A | 6 | 5 | 10 | 6 | M6 | M3 | 8 | 2,5 | 10 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0,9 | 0,19 |  | | 26,25 € | | K1293.106080 | A | 8 | 6 | 10 | 6 | M6 | M3 | 10 | 2,5 | 10 | 6 | 6 | 2,5 | 6 | 2,4 | 0,34 |  | | 26,67 € | | K1293.108100 | A | 10 | 8 | 12 | 8 | M8 | M4 | 12 | 3 | 12 | 8 | 8 | 3 | 7 | 4,4 | 0,62 |  | | 27,34 € | | K1293.110125 | A | 12,5 | 10 | 12 | 8 | M8 | M4 | 15 | 3 | 12 | 8 | 8 | 4 | 7 | 8,1 | 0,62 |  | | 28,28 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|