Groupes de marchandise

EN-GJL-200

Fonte avec graphite lamellaire

Détails techniques

La fonte avec graphite laminaire contient entre 2,6 et 3,6 % de carbone, qui est présent sous forme de fines pailles de graphite dans le matériau de base. Ces lamelles parcourent la fonte à l'aide d'une ramification très fine ; les cassures ainsi produites expliquent la faible résistance et la friabilité du matériau.

La fonte avec graphite laminaire peut être soumise à divers traitements thermiques (tels que le durcissement, la nitruration, la trempe et revenu) pour améliorer ses propriétés. La forte proportion de perlites dans la structure de base constitue un avantage pour les traitements thermiques.

EN-GJL-250.

Fonte avec graphite lamellaire

Détails techniques

La fonte avec graphite laminaire contient entre 2,6 et 3,6 % de carbone, qui est présent sous forme de fines pailles de graphite dans le matériau de base. Ces lamelles parcourent la fonte à l'aide d'une ramification très fine ; les cassures ainsi produites expliquent la faible résistance et la friabilité du matériau.

La fonte avec graphite laminaire peut être soumise à divers traitements thermiques (tels que le durcissement, la nitruration, la trempe et revenu) pour améliorer ses propriétés. La forte proportion de perlites dans la structure de base constitue un avantage pour les traitements thermiques.

EN-GJL-300

Fonte avec graphite lamellaire

Détails techniques

La fonte avec graphite laminaire contient entre 2,6 et 3,6 % de carbone, qui est présent sous forme de fines pailles de graphite dans le matériau de base. Ces lamelles parcourent la fonte à l'aide d'une ramification très fine ; les cassures ainsi produites expliquent la faible résistance et la friabilité du matériau.

La fonte avec graphite laminaire peut être soumise à divers traitements thermiques (tels que le durcissement, la nitruration, la trempe et revenu) pour améliorer ses propriétés. La forte proportion de perlites dans la structure de base constitue un avantage pour les traitements thermiques.

EN-GJS-400

Fonte avec graphite laminaire (fonte à graphite sphéroïdal)

Détails techniques

La fonte à graphite sphéroïdal possède de fines précipitations de graphite microscopiques de forme sphéroïdale dans la structure ferritique de base avec une teneur maximale de carbone de 4 %.

La géométrie de forme sphéroïdale des précipitations de graphite est obtenue en ajoutant de petites quantités de magnésium, de cérium ou de calcium.
Il est possible de modifier les propriétés du matériau par un traitement thermique ultérieur, par ex. par le recuit de détente, la perlitisation, la détrempe, entre autres
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Arabie Saoudite
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33