Groupes de marchandise
1.4034
Inox martensitique chromé durcissable
1.4057
Inox de traitement martensitique chromé
1.4112
Inox martensitique à haute durcissabilité
1.4125
Inox martensitique à très haute durcissabilité
1.4301
Matériau standard des aciers austénitiques alliés chrome-nickel inoxydables -
« Le classique V2A » (A2)
1.4305
Acier austénitique allié chrome-nickel inoxydable avec ajout de soufre -
« L'acier de décolletage inoxydable »
1.4308
Acier austénitique allié chrome-nickel inoxydable -
« La version en fonte du 1.4301 »
1.4310
Acier austénitique allié chrome-nickel inoxydable -
« Le matériau classique des ressorts résistants à la corrosion »
1.4401
Acier austénitique allié chrome-nickel-molybdène inoxydable
1.4404
Inox austénitique allié chrome-nickel-molybdène
particulièrement adapté au soudage
1.4542
Acier martensitique durcissant par précipitation, stabilisé au niobium,
avec très bonnes propriétés de résistance mécanique
1.4571
Inox austénitique allié chrome-nickel stabilisé au titane -
« Le classique V4A » (A4)