Groupes de marchandise

Caoutchouc naturel

Désignation abrégée NR
Nom commercial °
Dénomination chimique Caoutchouc naturel
Propriétés mécaniques  
  Plage de dureté [shore A/D] 30 - 90
  Résistance à l'usure bonne
  Résistance à la traction [Mpa] 10-30
Propriétés physiques  
  Densité [g/cm³] 1,35
Températures de service  
 Plage de température temporaire [°C] -50 - 100
 Plage de température constante [°C] -30 - 80
Propriétés diverses  
  Comportement de combustion selon UL 94 brûle
  Résistance chimique  
  graisses, huiles minérales -
  essence - -
  acides faibles/forts - / - -
  bases faibles/fortes + / o
  perchloroéthylène - -
  trichloroéthylène - -
  acétone o
  alcools ++
  liquide de frein ++
  Résistance à l'hydrolyse
  (eau chaude)
+
  Intempéries/rayonnement UV +
++ très bonne / + bonne / o satisfaisante / - moyenne (modification importante des propriétés) / -- ne convient pas
Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des matériaux en élastomère dépendent dans une large mesure de leur composition réelle et de leurs additifs.

Retour au sommaire

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Arabie Saoudite
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33